Podélné a příčné třmenové uzamčení umožňuje husté řazení, flexibilní montáž a snadnou ruční výměnu konektorů. Zajišťovací třmeny jsou vyrobeny z polyamidu zesíleného optickým vláknem.
Lisovací kontakt, řada: HC-M-...-35, Trn, stočené, průměr kontaktu: 8 mm, průřez přípoje: 25 mm2 ... 25 mm2, AWG 4...4 , materiál kontaktu: Slitina mědi