Podélné a příčné třmenové uzamčení umožňuje husté řazení, flexibilní montáž a snadnou ruční výměnu konektorů. Zajišťovací třmeny jsou vyrobeny z polyamidu zesíleného optickým vláknem.
Spojka vedení, počet pólů: 107+PE, počet přípojek na jeden pól: 1, Trn, Lisovaný spoj, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, pro konektory v rozvaděči