Podélné a příčné třmenové uzamčení umožňuje husté řazení, flexibilní montáž a snadnou ruční výměnu konektorů. Zajišťovací třmeny jsou vyrobeny z polyamidu zesíleného optickým vláknem.
Kabelové šroubení, materiál šroubení: PA, aplikace: Standard, vnější průměr kabelu 10 mm ... 14 mm, stínění: ne, připojovací závit: M20 x 1,5, barva: šedostříbrný RAL 7001