Podélné a příčné třmenové uzamčení umožňuje husté řazení, flexibilní montáž a snadnou ruční výměnu konektorů. Zajišťovací třmeny jsou vyrobeny z polyamidu zesíleného optickým vláknem.
Kontaktní vložka, počet pólů: 10+PE, konstrukční velikost: D15, počet přípojek na jeden pól: 1, Trn, Svorky Push-in, 250 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2