Podélné a příčné třmenové uzamčení umožňuje husté řazení, flexibilní montáž a snadnou ruční výměnu konektorů. Zajišťovací třmeny jsou vyrobeny z polyamidu zesíleného optickým vláknem.
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 12, výkonové kontakty: 0, ovládací kontakty: 12, Zásuvka, Lisovaný spoj, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplikace: Signál