HC-M-05L-TPT-M - Modul kontaktní vložky
1423961

Modul kontaktní vložky, počet pólů: 5, výkonové kontakty: 5, ovládací kontakty: 0, počet přípojek na jeden pól: 2, Trn, Svorky Push-in, 230 V/400 V, 16 A, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, aplikace: Výkon

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduchá instalace bez nutnosti použití nářadí, i v zabudovaném stavu, díky technice připojení push in
Nejkratší doba instalace v porovnání s jinými způsoby připojení
Rychlé a snadné propojení, zejména v omezených prostorových podmínkách
Pomocí robotů je možná automatizovaná kabeláž
Bezpečné propojení a obsluha pomocí barevně odlišených ovládacích jednotek
Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373
Dvojité připojení vodiče na pól