HC-M-USB-GC-F
-
Modul kontaktní vložky
1353677
Modul kontaktní vložky, počet pólů: USB-A, provedení : USB A 3.0, ovládací kontakty: 9, Zásuvka, 20 V, 5 A, aplikace: Data, Kabelová propojka
Detaily výrobku
Všeobecně | Použijte propojovací kabel ze seznamu příslušenství. |
Všeobecně | Konektory mohou být uvedeny do provozu jen ve stavu bez zatížení/napětí. |
Montážní pokyny | Použití v souladu s určením předpokládá montáž do pouzdra s krytím IP54 nebo vyšším |
Typ produktu | Kontaktní vložka modulární |
Řada | HC-M-USB |
aplikace | Data |
Typ senzoru | USB 3.0 |
Počet pólů | 9 |
rozložení konektoru | USB-A |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Počet míst pro modul | 1 |
Počet ovládacích kontaktů | 9 |
Provedení | USB A 3.0 |
Stíněno | ano |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Šířka | 33,9 mm |
Výška | 56,2 mm |
Délka | 14,6 mm |
Mechanické parametry | |
Minimální výška pouzdra | 72 mm |
Zatěžovací napětí (III/3) | 20 V |
Zatěžovací rázové napětí | 0,8 kV |
Jmenovitý proud | 5 A |
Vlastnosti přenosu (kategorie) | USB 3.2 Gen 1 |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 500 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál kontakt | Slitina mědi |
Materiál povrch kontaktu | Au |
Materiál držák kontaktu | PC |
Normy / ustanovení | PC |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 85 °C (včetně zahřátí kontaktů) |
Objednací číslo | 1353677 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF7 |
Kód výrobku | AF7ACE |
GTIN | 4063151943882 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 22,5 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 22,22 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440218 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
HC-CST-MOD - Kódovací prvek 1636127
-
NBC-USB2.0-UAM/0,5-PVC/UAM - USB kabel 1333131
-
NBC-USB2.0-UAM/1,0-PVC/UAM - USB kabel 1333136
-
NBC-USB2.0-UAM/1,5-PVC/UAM - USB kabel 1333137
-
NBC-USB2.0-UAM/1,8-PVC/UAM - USB kabel 1333138
-
NBC-USB2.0-UAM/2,0-PVC/UAM - USB kabel 1333139
-
NBC-USB2.0-UAM/3,0-PVC/UAM - USB kabel 1333140
-
NBC-USB2.0-UAM/5,0-PVC/UAM - USB kabel 1333145
-
NBC-USB3.0-UAM/0,5-PVC/UAM - USB kabel 1333150
-
NBC-USB3.0-UAM/1,0-PVC/UAM - USB kabel 1333151
-
NBC-USB3.0-UAM/1,5-PVC/UAM - USB kabel 1333153
-
NBC-USB3.0-UAM/1,8-PVC/UAM - USB kabel 1333155
-
NBC-USB3.0-UAM/2,0-PVC/UAM - USB kabel 1333156
-
NBC-USB3.0-UAM/3,0-PVC/UAM - USB kabel 1333157
-
NBC-USB3.0-UAM/0,5-PVC/UCM - USB kabel 1333160
-
NBC-USB3.0-UAM/1,0-PVC/UCM - USB kabel 1333165
-
NBC-USB3.0-UAM/1,5-PVC/UCM - USB kabel 1333166
-
NBC-USB3.0-UAM/1,8-PVC/UCM - USB kabel 1333185
-
NBC-USB3.0-UAM/2,0-PVC/UCM - USB kabel 1333187
-
NBC-USB3.0-UAM/3,0-PVC/UCM - USB kabel 1333190
-
HC-M-B06-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182095
-
HC-M-USB-AD-PC-M - Modul kontaktní vložky 1353664
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno