NBC-USB3.0-UAM/3,0-PVC/UCM
-
USB kabel
1333190
USB kabel, provedení: USB-C, krytí: IP20, délka kabelu: 3 m, počet pólů: 9, 5 GBit/s, kabelový vývod: přímo, USB 3.2 Gen. 1
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový kabel osazený |
Provedení | USB-A |
Typ senzoru | USB 3.2 Gen. 1 |
Počet pólů | 9 |
rozložení konektoru | USB-A |
Stíněno | ano |
Kabelový vývod | přímo |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | I |
Stupeň znečištění | 2 |
Rychlost přenosu | 5 GBit/s |
Jmenovitý proud | 5 A |
Izolační odpor | 10 MΩ |
Zkušební napětí | 300 V AC |
300 V AC | |
Zkušební napětí žíla/žíla | 300 V AC |
Zkušební napětí žíla/stínění | 300,00 V AC |
Vlastnosti přenosu (kategorie) | USB 3.2 Gen 1 |
Přenosová rychlost | 5 GBit/s |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | > 1500 |
Zásuvná síla pro návěstní kontakt | < 20,00 N |
tažná síla pro návěstní kontakt | < 8 N |
Cykly ohybu maximální | 100 |
Nejmenší poloměr ohnutí | 3,7xD |
Barva dílu pouzdra | černá |
Vnější plášť, materiál | PVC |
Materiál vodič | Cu |
Šířka | 15,8 mm |
Výška | 7,9 mm |
Délka | 45 mm |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo USB typ A |
Stíněno | ano |
Cykly zapojení | 1500 |
Izolační odpor | 10 MΩ |
Kategorie přepětí | I |
Stupeň znečištění | 2 |
Krytí | IP20 |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zástrčka přímo USB typu C |
Stíněno | ano |
Cykly zapojení | 10000 |
Izolační odpor | 10 MΩ |
Stupeň znečištění | 2 |
Krytí | IP20 |
Délka vedení | 3,00 m |
PVC, USB 3.0, černý [USB] | |
Stíněno | ano |
Typ vedení | PVC, USB 3.0, černý |
Typ kabelu (zkrácené označení) | USB |
Vnější průměr vedení | 5,00 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | černá |
Stínění | Hliníkem pokovená fólie |
Specifikace zkoušky | |
Namáhání chladem | -40 °C/96 h |
Namáhání teplem | 85 °C/96 h |
Nebezpečí vzniku koroze | Salt spray test UL364-26 |
Izolační odpor sousedících kontaktů | 10 MΩ |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 85 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Objednací číslo | 1333190 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | ABN |
Kód výrobku | ABNDBB |
GTIN | 4063151630843 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 134 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 132,6 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Vaše výhody
Vysokorychlostní přenos dat s přenosovými rychlostmi až 5 Gbit/s
Minimální potřeba místa díky konektoru USB-C
Spolehlivý přenos dat díky 100 % kontrole
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno