HC-M-08-MBIT-CT-F-2-SH
-
Modul kontaktní vložky
1353627
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 8, Zásuvka, Lisovaný spoj, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, vnější průměr vedení:4,5 mm ... 9 mm, aplikace: Data/signál, bez lisovacích dutinkových kontaktů, se dvěma kabelovými vývody, Stíněný přenos k rámu modulu
Detaily výrobku
Všeobecně | Konektory mohou být uvedeny do provozu jen ve stavu bez zatížení/napětí. |
Montážní pokyny | Použití v souladu s určením předpokládá montáž do pouzdra s krytím IP54 nebo vyšším |
Typ produktu | Kontaktní vložka modulární |
Řada | HC-M-08-MBIT |
aplikace | Data/signál |
Počet pólů | 8 |
rozložení konektoru | 8 |
Číslování kontaktů | 1 - 8 |
Počet kabelových vývodů | 2 |
Počet míst pro modul | 1 |
Typ kontaktu | stočené |
stočený | |
Stíněno | ano |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Technologie připojení | |
Technologie připojení | Lisovaný spoj |
Připojení vodiče | |
Průřez přípoje | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez přípoje AWG | 26 ... 16 |
Šířka | 33,8 mm |
Výška | 56,7 mm |
Délka | 14,6 mm |
Mechanické parametry | |
Minimální výška pouzdra | 72 mm |
Průměr kontaktu | 1,6 mm |
Zatěžovací napětí (III/3) | 48 V |
Zatěžovací rázové napětí | 0,8 kV |
Jmenovitý proud | 10 A |
Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5e |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 500 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál kontakt | Slitina mědi |
Materiál držák kontaktu | PC |
Normy / ustanovení | PC |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C (včetně zahřátí kontaktů) |
Objednací číslo | 1353627 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF7 |
Kód výrobku | AF7ACE |
GTIN | 4063151899325 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 69,4 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 22,22 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440218 |
ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
HC-CST-MOD - Kódovací prvek 1636127
-
HC-M-B06-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182095
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Lisovací kontakt 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Lisovací kontakt 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Lisovací kontakt 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Lisovací kontakt 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Lisovací kontakt 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Lisovací kontakt 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Dutinkový kontakt 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Lisovací kontakt 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Lisovací kontakt 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Lisovací kontakt 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Lisovací kontakt 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Lisovací kontakt 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Lisovací kontakt 1674985
-
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Lisovací kontakt 1004362
-
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Lisovací kontakt 1004366
-
CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Lisovací kontakt 1004381
-
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - Lisovací kontakt 1004383
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Lisovací kleště s digitálním displejem 1202888
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Nástroj pro uvolnění aretace 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Montážní nástroj 1089092
-
CRIMPFOX-TC HC 4 - Lisovací kleště 1297083
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno