Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

CK1,6-ED-0,37BU AG - Lisovací kontakt
1663394

Lisovací kontakt, řada: HC-M-12, Zásuvka, stočené, průměr kontaktu: 1,6 mm, průřez přípoje: 0,14 mm2 ... 0,37 mm2, AWG 26...22 , materiál kontaktu: Slitina mědi

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty