Podélné a příčné třmenové uzamčení umožňuje husté řazení, flexibilní montáž a snadnou ruční výměnu konektorů. Zajišťovací třmeny jsou vyrobeny z polyamidu zesíleného optickým vláknem.
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 8, Trn, Lisovaný spoj, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, vnější průměr vedení:4,5 mm ... 9 mm, aplikace: Data/signál, bez lisovacích dutinkových kontaktů, Stíněný přenos k rámu modulu