Podélné a příčné třmenové uzamčení umožňuje husté řazení, flexibilní montáž a snadnou ruční výměnu konektorů. Zajišťovací třmeny jsou vyrobeny z polyamidu zesíleného optickým vláknem.
Lisovací kontakt, řada: HC-M-...-25, Zásuvka, stočené, průměr kontaktu: 6 mm, průřez přípoje: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , materiál kontaktu: Slitina mědi