HC-Q02-I-AT-HV-F - Kontaktní vložka
1496730

Kontaktní vložka, počet pólů: 2+PE, konstrukční velikost: D7, výkonové kontakty: 2, počet přípojek na jeden pól: 1, Zásuvka, Axiální šroubový spoj, 830 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, aplikace: Výkon

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373