HC-CME-DD-23-F-SNAP-L
-
Spojka vedení
1556146
Spojka vedení, počet pólů: 23+PE, počet přípojek na jeden pól: 1, Zásuvka, Lisovaný spoj, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, pro konektory v rozvaděči
Detaily výrobku
| Všeobecně | Konektory mohou být uvedeny do provozu jen ve stavu bez zatížení/napětí. |
| Všeobecně | K zabránění šikmému zasunutí kontaktů je nezbytně nutné používat dodanou trychtýřovou podložku (HC-DD…-FP). |
| Montážní pokyny | Použití k určenému účelu předpokládá použití uvnitř rozvaděče chráněného proti přístupu. V místě použití v rozvaděči musí být odborně uložen kabelový svazek k propojení, který musí být vybaven odlehčením od tahu. Vzhledem k tomu, že tento druh konektoru nenabízí předbíhající kontakt ochranného vodiče (PE), musí být zajištěno trvalé uzemnění prostřednictvím konstrukce rozvaděče. |
| Počet pólů | 23 |
| rozložení konektoru | 23+PE |
| Počet přípojek na jeden pól | 1 |
| Typ kontaktu | stočené |
| stočený | |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Mechanické parametry | |
| Průměr kontaktu | 1,6 mm |
| Technologie připojení | |
| Technologie připojení | Lisovaný spoj |
| Počet přípojek na jeden pól | 1 |
| Připojení vodiče | |
| Průřez přípoje | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez přípoje AWG | 26 ... 14 |
| Délka odizolování dílčí žíly | 8 mm (0,14 mm² ... 1,5 mm²) |
| 6 mm (2,5 mm²) | |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 250 V |
| Zatěžovací rázové napětí | 4 kV |
| Jmenovitý proud | 10 A |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Ag |
| Materiál držák kontaktu | PC |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C (včetně zahřátí kontaktů) |
| Objednací číslo | 1556146 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7ABZ |
| GTIN | 4067923035584 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 43,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 43,5 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
HC-CP-CK1.6-PL - Kódovací prvek 1095422
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Lisovací kontakt 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Lisovací kontakt 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Lisovací kontakt 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Lisovací kontakt 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Lisovací kontakt 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Lisovací kontakt 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Dutinkový kontakt 1885004
-
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Lisovací kontakt 1004362
-
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Lisovací kontakt 1004366
-
CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Lisovací kontakt 1004381
-
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - Lisovací kontakt 1004383
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Lisovací kontakt 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Lisovací kontakt 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Lisovací kontakt 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Lisovací kontakt 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Lisovací kontakt 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Lisovací kontakt 1674985
-
HC-CME-DD-23-M - Spojka vedení 1556154
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno