您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

适用于分布式污水泵站的远程控制技术

泵站智能自动化 高效控制污水泵站

  • 即用型控制柜与软件解决方案

  • 持续监测和控制分布式污水泵站

  • 单双泵站及四泵站的运行以需求为导向,可提高效率

  • 通过内置远程控制接口,可传输信息至上级控制系统并发送文本消息

  • 通过内置触摸屏进行快速配置并轻松诊断

德国Laatzen镇的污水泵站,配有工程车

污水泵站的现代化改造

对于过去兴建的基础设施而言,其现代化改造的难点在于所用组件、技术和总体构造状况过于繁杂。因此,针对Laatzen镇17座污水泵站的新技术设备,运营商选用了集成式Pump Control解决方案。现有泵站控制装置可扩展或替换为
基于PLCnext Technology的自动化产品,现充当连接控制系统的智能接口。
该设计可简化运行和维护作业,对操作人员是一大帮助。无论何时何地,现均可获取污水泵站的所有必要信息。

支持远程通信的污水泵站

用于泵送污水的高成本效益泵站运行

泵站和水泵是可靠污水处理系统的重要组成部分。当污水由于高度差无法流动时,需要使用污水泵站。
规划现代污水泵站时,必须考虑到 降水强度以及日益增长的污水工程系统需求等外部影响。为减轻成本压力并确保高灵活度,需要全新的控制方案。泵站自动化解决方案有助于提高处理厂的长期安全性、稳定性和能效。

升级改造污水泵站并将其接入控制系统,打造无缝监控,进而确保可靠、高能效的设施运行。无线系统配合使用安全远程控制协议,即可轻松完成远程访问,缩短停机时间并简化维护规划。

Joel Stratemann , 应用程序和项目基础架构负责人
Joel Stratemann

Pump Control 打造智能污水泵站

Pump Control可处理分布式污水泵站的各项控制和调节任务。即装即用型控制柜内置软件,通过远程连接实现泵站智能自动化。

Pump Control确保可靠读取水位及流量测量相关的过程数据,并将其传输至控制室。用户借由远程接口OPC UA即可从远距离便捷监控泵站。通过使用无线系统配合安全远程控制协议,轻松获取各类信息。

控制分布式污水泵站

监测和控制分布式污水泵站

适用于分布式泵站的灵活解决方案

安装在控制柜中的PLC logic继电器控制装置
安装在控制柜中的PLCnext Control智能泵站控制解决方案
技术人员站在控制柜前,查看智能手机上基于Web的门户解决方案
安装在控制柜中的PLC logic继电器控制装置

采用PLC logic模块化继电器控制装置,即可控制配备两个水泵的小型污水泵站。

这一简易解决方案可开关设备并测量水位。而触摸屏则实现了低成本的本地可视化。控制装置集成远程控制接口(可选配的调制解调器),用于监测作业。

跳转至控制器和I/O系统
安装在控制柜中的PLCnext Control智能泵站控制解决方案

使用Pump Control软件解决方案完成复杂应用的现代化改造。该方案可轻松将控制器转换为污水泵站,支持运行多达四个带变频器和模拟量测量装置的水泵。

依托HTML5 Web可视化功能,快速完成参数设置。针对门户连接,解决方案还提供通过OPC UA集成的远程控制站点。

跳转至Pump Control软件
技术人员站在控制柜前,查看智能手机上基于Web的门户解决方案

您是否希望无论何时何地都能获取有关污水泵站的各项必要信息,但又无法提供自有基础设施?
那么可使用菲尼克斯电气的整体云解决方案,其满足所有常见IT安全策略要求,优势众多。

菲尼克斯 电气基于Web的门户将充当中央控制系统。所有运行数据均支持可视化并长期存档。由于流量、开关周期和运行时间都有记录,因此泵站无需定期启动。操作人员也无需执行维护和维修作业。

有关云解决方案的更多信息
拓扑:分布式泵站解决方案

采用模块化PLC logic继电器控制器即可建立简易泵站,或使用开放式PLCnext Technology控制平台在短时间内完成复杂应用的现代化改造。

使用平板电脑进行移动远程诊断

无需亲身查看分布式污水泵站即可检测故障。

移动远程诊断

依托智能报警管理和集成远程接口,随时了解系统当前状态。通过Pump Control,轻松获取各类系统运行数据和信息。
若发生故障,Pump Control则会发送文本消息通知。用户可从远程位置便捷完成系统状态分析,随后立即采取措施以优化状态。

水泵之间的技术人员

通过动态水位控制防止水泵空转。

预防性维护

Pump Control可延长系统运行时间,减少停机时间和故障。其可将相关测量和运行数据传输至上级控制系统,实现预防性系统维护。
通过持续收集 水泵设置等相关数据便可诊断多种运行状态。由此,用户可及早采取维护措施,降低维护成本。

泵站自动化软件的可视化

系统支持根据所需的企业布局设计定制可视化效果。

简单调试

只需现场安装并设置泵控制器,即可高效完成泵站自动化任务,如 清空贮水池。依托可视化功能,可快速完成参数设置。
通过连接简单的数字量信号便可显著减少远程设施的安装工作量。除控制柜电源外,操作人员只需要连接水位、流速和电流的测量传感器以及常规按钮、开关和指示器的各种输入信号。

Pump Control软件App图标

将控制器改造成污水泵站

无需工程和编程工作,仅需使用Pump Control软件解决方案扩展PLCnext Control设备,即可实现具备动态开关阈值的需求导向型泵站控制。
菲尼克斯电气还可配合用户设计出个性化应用或根据要求进行定制。

欢迎到PLCnext Store查找免费试用版软件。