从电子模块壳体到适用于AS接口的控制柜模块 携手菲尼克斯电气,倍加福开发了适用于控制柜模块的ME-IO系列壳体。

倍加福公司开发的KE5 AS-i控制柜模块

客户概况 倍加福 (Pepperl+Fuchs)

Pepperl+Fuchs GmbH 是自动化技术领域电子传感器和元件的主要生产商之一。公司于1945年成立于德国曼海姆 (Mannheim),主要提供工厂和过程自动化解决方案。

挑战

在系统制造业(如饮料行业)中,经济高效且易于安装的解决方案变得愈发重要。在该行业内,现场层还很少用到高接线密度的紧凑型模块。通过与菲尼克斯电气密切合作,倍加福 (Pepperl+Fuchs) 开发了KE5控制柜模块,弥补了这一领域的空白。

倍加福公司开发的KE5 AS-i控制柜模块

凭借独特的壳体设计,KE5在安装、布线和维护方面具有决定性优势

解决方案

新设备从研发到实际应用通常需要漫长的过程。这就是为什么通常很难把终端用户的具体需求准确传达给组件开发人员。

“作为电子模块壳体和PCB连接技术方面的专家,菲尼克斯电气为我们提供了很大的帮助,我们对饮料行业在系统制造方面的要求细化到了具体组件。”位于德国曼海姆 (Mannheim) 的倍加福工厂自动化产品经理Konrad Kern博士回忆说,

“AS-Interface(执行器传感器接口,简称AS-i)技术对于先进灌装设备制造商意义重大。”Kern说道。AS-i是执行器与传感器连接的现场总线通信标准,性价比高,使用简便灵活,广泛应用于分布式接口系统。

作为电子模块壳体和PCB连接技术方面的专家,菲尼克斯电气为我们提供了很大的帮助,我们对饮料行业在系统制造方面的要求细化到了具体组件。

Konrad Kern博士 - Pepperl+Fuchs GmbH, 工厂自动化产品经理
免费样品
测试ME-IO系列多功能壳体

您想测试采用模块化正面连接技术的ME-IO系列电子模块壳体吗?欢迎立即订购个性化样品套装。我们将就客户所需应用中壳体的选型和设计提供专业建议。欢迎体验菲尼克斯电气的解决方案,了解其诸多优势。

订购免费样品
ME-IO系列电子模块壳体
ME-IO电子模块壳体

产品 ME-IO系列多功能电子模块壳体

ME-IO系列电子模块壳体尤为适用于安装空间有限且对功能要求较高的应用场合。依托模块化设计,控制器和I/O模块等定制化模块可轻松完成装配。

案例总结

通过早期的密切合作,项目合作伙伴携手开发应用导向型解决方案。这一点在菲尼克斯电气(电子模块壳体和连接技术方面的专家)和倍加福(AS-i相关创新的推动者)身上得到了证实。

开发用于灌装设备的创新型控制柜模块,满足了系统制造的要求。壳体采用高效的创新型连接技术,直插式弹簧连接器实现免工具便捷连接。针式连接器可编码,为方便维护时更换设备,锁紧系统可快速松开连接器。DIN导轨连接器可用于模块间的通信。