PCB konnektörleri

PCB konnektörleri

PCB konnektörleri, sinyal, veri ve güç iletimi sağlamak amacıyla iletkenleri PCB'lere bağlamak için kullanılır. 2,5 mm - 15 mm pin aralıkları ve 125 A'ya kadar akım şiddetleri ile, cihazınız veya kontrol panosu tasarımınız için XS ile XL COMBICON sınıfı serimizde doğru çözümü her zaman bulabilirsiniz. Bu bağlantı teknolojisinin bağlantı yöntemleri ve montaj türleri, hemen hemen tüm uygulamalar için yüksek düzeyde esneklik sağlar.

Go to Product Detail Page for item 1795789
GMSTB 2,5/ 3-STF-7,62 EX - PCB konnektörü
GMSTB 2,5/ 3-STF-7,62 EX - PCB konnektörü
1795789

PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 3, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 3, bağlantı sayısı: 3, ürün gamı: GMSTB 2,5/..-STF-EX, pin aralığı: 7,62 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5 EX, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Vidalı flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Go to Product Detail Page for item 1768972
SMSTB 2,5/24-ST - PCB konnektörü
SMSTB 2,5/24-ST - PCB konnektörü
1768972

PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 24, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 24, bağlantı sayısı: 24, ürün gamı: SMSTB 2,5/..-ST, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, kablo/PCB bağlantı yönü: -45 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Go to Product Detail Page for item 1912951
MVSTBW 2,5 HC/ 2-STF - PCB konnektörü
MVSTBW 2,5 HC/ 2-STF - PCB konnektörü
1912951

PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 16 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 2, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 2, bağlantı sayısı: 2, ürün gamı: MVSTBW 2,5 HC/..-STF, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, kablo/PCB bağlantı yönü: -90 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5 HC, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Vidalı flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Go to Product Detail Page for item 1787005
MSTB 2,5/19-STF - PCB konnektörü
MSTB 2,5/19-STF - PCB konnektörü
1787005

PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 19, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 19, bağlantı sayısı: 19, ürün gamı: MSTB 2,5/..-STF, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Vidalı flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Go to Product Detail Page for item 1835452
MVSTBW 2,5/19-STF - PCB konnektörü
MVSTBW 2,5/19-STF - PCB konnektörü
1835452

PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 19, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 19, bağlantı sayısı: 19, ürün gamı: MVSTBW 2,5/..-STF, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, kablo/PCB bağlantı yönü: -90 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Vidalı flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Go to Product Detail Page for item 1795750
MSTB 2,5/11-GF-5,08 EX - Baskılı devre kartı gövde
MSTB 2,5/11-GF-5,08 EX - Baskılı devre kartı gövde
1795750

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 11, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 11, bağlantı sayısı: 11, ürün gamı: MSTB 2,5/..-GF-EX, pin aralığı: 5,08 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,23 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5 EX, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Yivli flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Go to Product Detail Page for item 1718177
QC 1,5/ 8-STF - PCB konnektörü
QC 1,5/ 8-STF - PCB konnektörü
1718177

PCB konnektörü, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 630 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 8, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 8, bağlantı sayısı: 8, ürün gamı: QC 1,5/..-STF, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: İzolasyon kaydırma bağlantısı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Vidalı flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Go to Product Detail Page for item 1836874
CC 2,5/21-GF-LR P20 THR - Baskılı devre kartı gövde
CC 2,5/21-GF-LR P20 THR - Baskılı devre kartı gövde
1836874

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 21, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 21, bağlantı sayısı: 21, ürün gamı: CC 2,5/..-GF-LR, pin aralığı: 5 mm, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Lock and release kilitleme sistemi, montaj yöntemi: Kilitle-bırak yivli flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Go to Product Detail Page for item 1809695
MSTBC 2,5/21-STZ-5,08 - PCB konnektörü
MSTBC 2,5/21-STZ-5,08 - PCB konnektörü
1809695

PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 21, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 21, bağlantı sayısı: 21, ürün gamı: MSTBC 2,5/..-STZ, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Akım [A] ve iletken kesit alanına [mm2] sahip karşılık dişi crimp kontaklar: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = Bandkontakte

Go to Product Detail Page for item 1910348
FKCVW 2,5/16-STF - PCB konnektörü
FKCVW 2,5/16-STF - PCB konnektörü
1910348

PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 16, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 16, bağlantı sayısı: 16, ürün gamı: FKCVW 2,5/..-STF, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: -90 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Vidalı flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Avantajlarınız

  • Kompakt tasarım: Küçük bir komponent boyutunda olası en büyük kablo kesiti dar yerlerde bile bağlantı kolaylığı sağlar
  • Çok katlı konnektörler: Kabloları farklı katlarda bağlayın ve çok katlı soketlerle yerden kazanın
  • Yenilikçi kilitleme sistemleri: Vidalı, kilitlemeli, merkezi flanşlı, Tıkla ve Kilitle, Kilitle ve Bırak kilitleme sistemiyle yüksek esneklik ve güvenli bağlantılar
  • Çok yönlü kombinasyon olanakları: Temas korumalı PCB çıkışları ve havada bağlantılar için evrik konnektörler ve soketler
  • Güvenilir panel geçişleri: Duvara montaj konnektör ve soketlerle cihaz sacı yoluyla bağlantılar

Temel özelliklere genel bakış

PCB konnektörleri cihazlarda ve kontrol panolarında kullanılır. PCB konnektörleri genellikle iki bileşenden oluşur: PCB'ye lehimlenen soket ve konnektör. Tek parça olarak baskılı devre kartına takılıp çıkarılabilen SKEDD direkt konnektörleri bunun bir istisnasıdır.

PCB konnektörleri

İletken kesiti 0,14 mm² (AWG 26) - 35 mm² (AWG 2)
Akımlar 125 A (IEC) / 115 A'e kadar (UL B, C)
Gerilimler 1.000 V (IEC) / 600 V'a kadar (UL)
Bağlantı teknolojileri Çeşitli bağlantı yönlerinde vidalı, yaylı, kol mekanizmalı ve krimp bağlantı
Pin aralığı 2,5 - 15 mm
Esnek kombinasyon Karttan-karta, kablodan-karta ve kablodan-kabloya bağlantılar; montajlı çözümler olarak da temin edilir
Özel montaj teknolojisi SKEDD direkt bağlantı teknolojisi
PCB konnektörleri için elinde tabletle konfigüratörü kullanan bir çalışan

PCB konnektörler için konfigüratörler

Konfigüratörlerimizle standart öğeleri gereksinimlerinize göre uyarlayın. Renk versiyonunu, baskıyı ve kodları seçin. Konfigüratörler 150 ürün serisinin 6.000'den fazla ürün versiyonu için kişiselleştirme seçenekleri sunar.

Bir tablet kullanarak ürün gezgininde çeşitli ürün katmanlarını gözden geçiren iki çalışan

Ürün navigatörü Kapsamlı ürün portföyümüz hakkında genel bilgi edinin.

Cihaz bağlantıları için PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar hakkında hızla açık bilgi edinin. Ürün navigatörü ürün gamını çeşitli gruplara ayırarak size yardımcı olur.

Cihaz bağlantısı için Phoenix Contact Oyun Değiştiriciler

Cihaz bağlantısı için Oyun Değiştiriciler

En iyi performanstan daha fazlası - tamamen yeni bir oyun: Oyun Değiştiricilerimiz uygulamalarınızı bir sonraki başarı seviyesine taşır.

Elektrikli otomobilleri şarj etmek için ev tipi şarj cihazları

PCB tabanlı ev tipi şarj cihazlarınız için güvenilir bağlantı teknolojisi Güç ve verileri optimum şekilde entegre edin

PCB tabanlı ev tipi şarj cihazları ve şarj istasyonlarına yönelik bağlantı teknolojimiz, şebeke beslemesini, şarj kablolarını ve veri kablolarını hızlı bir şekilde bağlamanıza olanak tanır, böylece sahada kolayca kurulum yapabilirsiniz. Kısa montaj süreleri, kalıcı olarak güvenli bağlantılar ve düşük bakım maliyetleri, şarj altyapınızın kullanılabilirliğini ve maliyet etkinliğini artırır.

Yeni ürünler

PC 16 PCB konnektörler
XPC serisi PCB konnektörlere genel bakış
FMCOR/W 1,5 serisi PCB konnektörler
KNX otomasyonu için PTS 0,5 serisi Push-in PCB konnektörleri
Reflow lehimleme için MC 1,5 serisi dönük soketler

Dokunmaya karşı korumalı vida bağlantılı konnektörler

Güç elektroniği için esnek

PC 16 HC serisiyle vida bağlantılı klasik bağlantı teknolojisi şimdi aynı zamanda yeni pin konnektör modeli için güçlendirilmiş dokunma korumasıyla birlikte kullanılabilir. 10,16 mm aralıklı fişler, ≥40°C'lik standart ortam sıcaklıklarında 76 A akım taşıma kapasitesine sahiptir.

Temel özellikler

  • Pin aralığı: 10,16 mm
  • 40°C ortam sıcaklığında 76 A'e kadar akımlar
  • 1.000 V'a kadar gerilim
  • 2 - 6-kut.
  • Opsiyon olarak orta flanşlı
  • IEC/UL 61800-5-1'e göre artırılmış dokunma koruması

Avantajlarınız

  • Takılı değilken bile yüksek seviyede güvenlik için gelişmiş dokunma emniyeti
  • LPC 16 kol mekanizmalı PCB konnektörle uyumlu pin konnektör modeli
  • Tanınmış bağlantı prensibi sayesinde dünya çapında kullanım mümkündür
  • Özellikle yüksek temas kuvvetiyle düşük ısı üretimi
  • İki iletkenin bağlanmasına imkân tanır

Push-X teknolojili PCB konnektörler

İletken bağlantısı esnasında son derece pratik kullanım

Pratik Push-X iletken bağlantısı, XPC 2,5 serisi PCB konnektörlere entegre edilir. Push-X teknolojisi, tek telli ve çok telli kabloları hızlıca ve neredeyse sıfır çabayla bağlamanızı sağlar.

Temel özellikler

  • 16 A'e kadar akım
  • 320 V'a kadar (300 V UL) gerilim
  • 2,5 mm²'ye kadar kablo kesitleri
  • 5,08 mm pin aralığı
  • 2 - 12 kut.

Avantajlarınız

  • Yüksüklü ve yüksüksüz tüm iletken tipleri için hızlı iletken bağlantısı
  • Zahmetsiz ve aletsiz doğrudan bağlantı teknolojisi ile rahat çalışma
  • İletken bağlantısı sırasında sesli geri bildirim
  • Kolun konumu bağlantı durumunu gösterir
  • 5,08 mm pin aralıklı COMBICON PCB konnektörlerle uyumlu

FMCOR/W 1,5 PCB konnektörler

Kablo bağlantısı çalıştırma yönüne dik

Phoenix Contact'ın yeni FMCOR/W 1,5 PCB konnektörleri, çalıştırma yönüne dik kablo bağlantısı sağlar. Konektörler, zıt renkli çalıştırma elemanlarına sahip Push-in bağlantılara sahiptir.

Temel özellikler

  • Pin aralığı: 3,5 mm
  • 8 A'e kadar akım
  • 160 V'a kadar
  • 2- ila 16-kut.
  • Flanşlı veya flanşsız, kilitleme ve serbest bırakma kollu olarak mevcuttur
  • Kodlama tarafında veya dalgalı tarafta kablo girişine bakacak şekilde

Avantajlarınız

  • Çalışma yönüne dik açılı kablo bağlantısı sayesinde DIN raya monte edilebilen cihazların kablajı kolaylaşır
  • Aletsiz, zaman kazandıran Push-in bağlantı
  • Renk kodlu buton sayesinde sezgisel çalıştırma

Push-in PCB konnektörler

KNX otomasyonu için

Phoenix Contact, PTS 0,5 serisiyle bina otomasyonu portföyünü KNX haberleşmesi için kompakt PCB konnektörlerini içerecek şekilde genişletiyor. J-Y(ST)Y montaj kabloları (0,6 mm ve 0,8 mm), Push-in bağlantı aracılığıyla aletsiz olarak bağlanabilir.

Temel özellikler

  • 6 A'e kadar akım
  • 320 V'a kadar gerilim
  • Pin aralığı: 5,75 mm
  • Kablo çapı 0,8 mm'ye kadar
  • Push-in bağlantı
  • 2 kut.
  • Potansiyel başına dört bağlantı
  • Makaralı bant veya karton ambalajda THR özellikli pin dizileri

Avantajlarınız

  • Aletsiz, zaman kazandıran Push-in bağlantı
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
  • Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
  • Renk kodlamasıyla net kontak ataması
  • Bus uygulamaları için idealdir: basit, kesintisiz potansiyel döngüsü

MC 1,5 serisi dönük soketler

Otomatik reflow lehimleme için

3,81 mm aralıklı yeni evrik soketler, konnektör bağlantısını 180° döndürebilme özelliğiyle MC serisini genişletiyor. THR soketler, reflow lehimleme işlemini ve otomatik montajı mümkün kılarak üretim maliyetlerini azaltır.

Temel özellikler

  • Pin aralığı: 3,81 mm
  • 8 A'e kadar akım
  • 160 V'a kadar
  • 2- ila 16-kut.
  • Standart pin uzunluğu 1,9 mm
  • Malzeme: yüksek sıcaklığa dayanıklı LCP plastik

Avantajlarınız

  • SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik: Farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
  • Yaygın montaj prensibi dünya çapında kullanım sağlar

COMBICON serisinin tüm ürün grupları PCB konnektörleri yenilikçi bağlantı teknolojileriyle birlikte mevcuttur. XS ürün serisinin kompakt PCB konnektörleri ve XL ürün serisinin güç konnektörleri ile daima cihaz tasarımınız için doğru çözümü bulacaksınız.

XS ürün serisi PCB konnektörleri
S ürün serisi PCB konnektörleri
M ürün serisi PCB konnektörleri
L ürün serisi PCB konnektörleri
XL ürün serisi PCB konnektörleri
XS ürün serisi PCB konnektörleri

Temel özellikler

  • 2,5 - 3,5 mm pin aralığı için
  • Vidalı, Push-in yaylı ve krimp bağlantılı bağlantı teknolojileri
  • Dalga veya THR lehimleme yoluyla soketlerin montajı
  • Konnektör ve soketlerin yatay ve dikey versiyonları
  • Kablodan karta, karttan karta ve kablodan kabloya bağlantı için konnektörler
  • Optimum veri iletimi için ekranlı versiyonlar

S ürün serisi PCB konnektörleri

Temel özellikler

  • 3,5 - 7,5 mm pin aralığı için
  • Vidalı, Push-in yaylı ve krimp bağlantılı bağlantı teknolojileri
  • Dalga veya THR lehimleme yoluyla soketlerin montajı
  • Konnektör ve soketlerin yatay ve dikey versiyonları
  • Kablodan karta, karttan karta ve kablodan kabloya bağlantı için konnektörler
  • Çeşitli kilitleme seçenekleri

M ürün serisi PCB konnektörleri

Temel özellikler

  • 5,0 - 7,62 mm pin aralığı için
  • Vidalı, Push-in yaylı, krimp ve izolasyon kaydırmalı hızlı bağlantı teknolojileri
  • Dalga veya THR lehimleme yoluyla soketlerin montajı
  • Konnektör ve soketlerin yatay ve dikey versiyonları
  • Baskılı devre kartının baskılı devre kartıyla veya ayrık bağlantı kablolarıyla eşleştirilmesi
  • Direkt montaj ve DIN ray montajı için geçmeli bloklar
  • Açık atama için özel kodlama

L ürün serisi PCB konnektörleri

Temel özellikler

  • 6,35 - 10,16 mm pin aralığı için
  • Vidalı veya Push-in yaylı bağlantılı bağlantı teknolojileri
  • Dalga veya THR lehimleme yoluyla soketlerin montajı
  • Kompakt pin aralığı boyutlarında ve 600 V UL onaylı yüksek performanslı konnektörler
  • Temas korumalı (evrik) versiyonlar ve muhafaza geçişleriyle çok yönlü kombinasyon
  • Aletsiz kilitleme veya profesyonel ekran destekleri
  • Açık atama için özel kodlama

XL ürün serisi PCB konnektörleri

Temel özellikler

  • 15 mm'ye kadar pin aralıkları için
  • 125 A'e kadar akım taşıma kapasitesi için vidalı bağlantıya sahip yüksek güç konnektörü
  • Entegre güçlendirilmiş çelik yay kontağı ile yüksek kontak güvenilirliği
  • Vidalı flanş ve titreşime maruz kalan uygulamalarda bile güvenilir bağlantılarla standart
  • Konforlu cihaz bağlantısı için düşük takma ve sökme kuvvetleri
  • Dokunma emniyetli PCB çıkışı için evrik soketler

3D Görünüm

Kol mekanizmalı PCB konnektörlerin 360° görünümü

Kol mekanizmalı Push-in yay bağlantılı LPC serisi PCB konnektörleri, özellikle yenilenebilir enerji, batarya depolama sistemleri, otomasyon ve makine imalatındaki uygulamalar için uygundur.

Bitişik 3D görünümde bu konnektörlerin cihazlarınızın geliştirilmesi ve uygulanması için sunduğu katma değeri keşfedin.

PC 6 serisi PCB konnektörleriyle güç dağıtımı kolaylaştı

Cihazlar arasında güç dağıtımı, enerji bus sistemleri için PC 6 /...- ST-BUS PCB konnektörleri kullanılarak kolayca uygulanabilir. Konnektörler, hazırlık yapmadan hızlı kablo montajı sağlar.

THR ve SMT lehimleme için PCB konnektörleri

Yüksek yoğunluklu PCB konnektörleri, Push-in bağlantısı aracılığıyla PCB'ye güvenli şekilde monte edilebilir. Entegre armatür ve altın kaplı kontak sistemi güvenli bir tutuş ve yüksek iletim güvenilirliği sağlar.

PTS clip serisi ile bina otomasyonu için çözümler.

PTS clip serisi PCB konnektörleri bina otomasyonunda kullanım için idealdir. Standart geçmeli geometri sayesinde, herhangi bir alet kullanmadan iki parçalı elektronik muhafazalara kilitlenebilir. PCB ile temas için uygun maliyetli pin dizileri kullanılır.

E-bülten
Bir bakışta tüm ürün portföyü

Elektronik ürün kataloğundaki 500'den fazla sayfada COMBICON portföyünün ürün çeşitliliğini ayrıntılı olarak keşfedin. Bu sayede uygulamanızda sinyal ve verilerin iletimi için her zaman en uygun bağlantı teknolojisini bulabilirsiniz.

E-kataloğu aç
Çeşitli PCB klemensleri, PCB konnektörleri ve yüksek akım geçiş klemensleri

Çok sayıda uygulama için ideal

PCB konnektörleri, PCB'lerin esnek şekilde monte edildiği ve uygulamaya bağlı olarak PCB bağlantı teknolojisinin değiştirilebilmesini gerektiren yerlerde ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Hızlı iletken montajı sağlarlar – ve Push-in bağlantı teknolojisi ile, özel aletler bile gerekmez. Kolay takıp çıkarma, tamir ve bakımı kolaylaştırır. Genel uygulamalar şunları içerir:

PCB konnektörlü invertör
PCB konnektörlü ile frekans dönüştürücü
Sensörler ve emniyet switch'leri
Uzaktan izleme için cihaz
PCB bağlantı teknolojili haberleşme cihazı
PCB konnektörlü kontrolör
PCB konnektörlü güç kaynağı
PCB bağlantı teknolojili bus kuplör
Hücresel haberleşme için anten
Odada batarya depolama modülleri
LED lambalı şeritler
PCB bağlantı teknolojisi ile bina otomasyon kontrolü
Konvertörlü elektrik motoru ve PCB konnektörleri

Bağlantı teknolojileri

Ürün yelpazesi, klasik vidalı bağlantıdan kullanışlı Push-in yaylı bağlantıya kadar çeşitli bağlantı seçeneklerine sahiptir. İlgili uygulamanız, hangi bağlantı yönteminin uygun olduğu konusunda belirleyici faktördür. Aşağıdaki temel bağlantı yöntemleri – ve çok daha fazlası – uygulamalarınız için kullanılabilir.

Asansör mekanizmalı vidalı bağlantının örnek gösterimi
Push-in yaylı bağlantının örnek gösterimi
Bir kol mekanizmalı Push-in bağlantının örnek resmi
Bir krimp bağlantının örnek resmi
Bir pierce bağlantının örnek resmi
Asansör mekanizmalı vidalı bağlantının örnek gösterimi

Vidalı bağlantı bakım gerektirmez ve çok iletkenli bağlantı ile yüksek esneklik ve yüksek yük taşıma kapasitesi sağlar. İletken korumalı bağlantılar, özellikle bina otomasyonu ve telekomünikasyon alanlarındaki yarı endüstriyel uygulamalar için elverişlidir. Asansör mekanizmalı bağlantılarla kontak güvenilirliği konusunda yüksek talepleri olan endüstriyel uygulamaların bağlantısını ideal şekilde yapabilirsiniz. Dar cihaz cepheleri ve PCB rakları için önden vidalı bağlantı

Vidalı bağlantı hakkında daha fazla bilgi
Push-in yaylı bağlantının örnek gösterimi

İster push-in ister yaprak yaylı bağlantı olsun yay prensibi hızlı ve aletsiz kullanım sağlar. Tek telli ve yüksüklü çok telli kablolar push-in bağlantı noktasına kolayca takılır ve renkli kola basılarak çıkarılır. Yüksüksüz çok telli kabloları söküp takarken bağlantı noktası yaylı kolla açılabilir.

Push-in bağlantı hakkında daha fazla bilgi
Bir kol mekanizmalı Push-in bağlantının örnek resmi

Kol mekanizmalı Push-in bağlantı ile, PCB konnektörleri ile PCB klemenslerini rahat ve güvenilir şekilde bağlayabilirsiniz. Renk kodlu mekanizma kolu, sezgisel montaj sağlar. Aletsiz kol prensibi, yüksüklü veya yüksüksüz kabloların zamandan tasarruf ederek bağlanmasına ve çıkarılmasına izin verir.

Kol kumandalı Push-in bağlantı hakkında daha fazla bilgi
Bir krimp bağlantının örnek resmi

Krimp bağlantı yöntemi büyük hacimlerde gruplanacak kablolar için hızlı ve ekonomik bağlantı sağlar. Kablo ile krimp kontak arasındaki bağlantı, sıkma pensesi veya sıkma makinesiyle yapılır. Daha sonra krimp kontak, konnektör muhafazasına kenetlenir.

Krimp bağlantı hakkında daha fazla bilgi
Bir pierce bağlantının örnek resmi

Pierce bağlantı, kablo ön hazırlığı gerektirmeyen güvenilir bir bağlantı yöntemidir. Temas, iletkenlerin geçmeli konnektörün şeffaf kapağındaki kılavuza takılmasıyla sağlanır. Kapak kapandığında pierce kontaklar iletkenin izolasyonunu keser ve dayanıklı bir bağlantı sağlar.

Pierce bağlantı hakkında daha fazla bilgi

Montaj tipleri

PCB serisi konnektör ve soketler, dalga lehimleme ve SMT lehimleme gibi farklı üretim yöntemleri için çözümler sunar. Dolayısıyla, baskılı devre kartlarını manuel veya otomatik olarak monte edebilir ve güvenilir şekilde kullanabilirsiniz.

Dalga lehimleme prosesinin örnek gösterimi
Yüzey montaj teknolojisinin örnek gösterimi
Through hole reflow lehimlemenin örnek gösterimi
Direkt bağlantı teknolojisinin örnek resmi
SKEDD direkt bağlantı teknolojisinin örnek resmi
Dalga lehimleme prosesinin örnek gösterimi

Dalga lehim çoğunlukla through-hole komponentlerle donatılmış elektronik modül üretimi için klasik lehimleme sürecidir. PCB'ye takılan lehim kontağı ve baskılı devrenin altından lehimleme bu sürecin karakteristik özellikleridir.

Bir bakışta tüm montaj ve lehimleme süreçleri
Yüzey montaj teknolojisinin örnek gösterimi

Yüzey montaj teknolojisi (SMT) yüzey montaj komponentlerde kullanılır. Komponentler lehim pastası içinde PCB yüzeyine monte edilir ve reflow süreciyle lehimlenir. Bu yöntem özel komponentler gerektirir.

Bir bakışta tüm montaj ve lehimleme süreçleri
Through hole reflow lehimlemenin örnek gösterimi

Through-hole reflow lehimleme (THR) yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemeden imal edilen kablolu komponentlerin SMT reflow sürecine entegre edilmesini sağlar. Bu süreçte push-through kontaklar lehim pastası dolu deliklere takılır ve reflow süreciyle lehimlenir.

Bir bakışta tüm montaj ve lehimleme süreçleri
Direkt bağlantı teknolojisinin örnek resmi

Direkt bağlantı, pin dizilerini ortadan kaldıran lehimsiz bir montaj tekniğidir. Fiş, doğrudan PCB'nin kenarı üzerindeki ilgili pedlere temas eder. PCB düzeninde bu pedler sağlanmalıdır.

Bir bakışta tüm montaj ve lehimleme süreçleri
SKEDD direkt bağlantı teknolojisinin örnek resmi

SKEDD, PCB konnektörlerini PCB'ye direkt bağlayan yenilikçi bir montaj teknolojisidir. Montaj, aletsiz yapılır ve ilave bir sokete gerek yoktur. Perçinler güvenli ve titreşimsiz bağlantı sağlar.

Bir bakışta tüm montaj ve lehimleme süreçleri

Daha fazla çok yönlülük için kullanışlı fonksiyonlar

Phoenix Contact PCB konnektörleri size birçok kullanışlı işlev ve zengin aksesuarlar sunarak bağlantı ve bakımda kolaylık sağlar.

Kilitleme flanşları, Tıkla ve Kilitle, Kilitle ve Bırak gibi kilitleme sistemleri
Evrik konnektörler ve soketler
İki kabloyu bir konnektör kutbuna bağlamak için TWIN konnektörler
Entegre çift çelik yay
Kilitleme flanşları, Tıkla ve Kilitle, Kilitle ve Bırak gibi kilitleme sistemleri

Titreşimin komponentleri kolayca yerlerinden çıkarmasını engellemek için ilave bir kilit sistemi öneriyoruz: Kilitleme flanşları, Tıkla ve Kilitle, Kilitle ve Bırak gibi sistemler, aletsiz otomatik kilitleme yapar. Bir alternatif olarak, vida flanşlı versiyonlar tüm performans sınıfları için kullanılabilir.

Evrik konnektörler ve soketler

Evrik konnektörler ve soketler, kazara temasa karşı korunan PCB ve cihaz çıkışları tasarlamanıza imkân verir. Ayrıca, PCB/PCB ve kablo/kablo bağlantılarının gerçekleştirilmesini sağlarlar.

İki kabloyu bir konnektör kutbuna bağlamak için TWIN konnektörler

İki kabloyu bir konnektör kutbuna bağlamak için kullanılan TWIN konnektörler, boyuta bağlı olarak aynı zamanda sinyallerin bağlanması ve potansiyel ve güç dağıtımı için de uygundur.

Entegre çift çelik yay

Güç elektroniği için tüm konnektörler entegre bir çift çelik yaya sahiptir – Güç ve sıcaklık dalgalanmaları durumunda ilave bir güvenlik özelliği. Çift yayın kontak üzerindeki ek baskısı kontağın paslanmasını önler ve uzun süreli stabil bir temas sağlar.

COMBICON portföyü

Muadil ürünleri bulun

Hiç vakit kaybetmeden eşleşen muadil ürünleri bulun. Çok sayıda ürün detay sayfasında, "Muadil ürünler" bölümündeki "Eşleşen ürünler" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Seçtiğiniz filtrelere göre, daha da daraltabileceğiniz uygun muadil ürünler otomatik olarak görüntülenir.

İlgili muadil ürünlerin gösterimi dinamiktir ve portföyde değişiklik olması durumunda otomatik olarak güncellenir. Bu hizmet COMBICON portföyü için mevcuttur ve tüm Phoenix Contact ürün yelpazesini kapsayacak şekilde sürekli olarak genişletilmektedir. Neden denemiyorsunuz? Yeni işlevimizin verimliliğini deneyimleyin.

PCB mühendisliği için CAE verileri

PCB mühendisliği için CAE verileri

PCB tasarımınızın planlama ve uygulama aşamalarında PCB tasarım verilerimizle zamandan tasarruf edin. 7.000'den fazla PCB konektörü için en yaygın CAE sistemlerinde kullanılabilen 20'den fazla formatta tasarım özellikli ECAD indirilebilir veri dosyalarını kullanın.