Kol mekanizmalı Push-in bağlantı Tek elle kullanılan döner kol vasıtasıyla kol mekanizmalı Push-in bağlantısı yüksüklü ve yüksüksüz kabloların kolay ve hızlı bağlantısını sağlar.
Avantajlarınız
- Aletsiz kol prensibi veya direkt bağlantı yöntemiyle hızlı iletken bağlantısı
- Aletsiz kolay kablo çıkarma ve renk kodlu mekanizma kolu ile sezgisel kullanım
- Kol kapalı iken zamandan tasarruf sağlayan Push-in bağlantı
- Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
- Kolun belirgin konumları bağlantı alanının açık mı yoksa kapalı mı olduğu konusunda güvenilir bir geri bildirim sağlar
Ayrıntılı olarak kol mekanizmalı Push-in bağlantı
Kabloyu açık bağlantı noktasına kolayca takın ve yay yardımıyla kolu hareket ettirerek bağlantıyı yapın. Alternatif olarak, tek telli veya çok telli yüksüklü kablolar da kol kapalıyken direkt bağlanabilir. Kol mekanizmalı Push-in bağlantısı böylece Push-in çözümünün avantajlarını kol mekanizmasının faydaları ile birleştirir. Kontrast renkli kol, hızlı ve güvenli kablo bağlantısı ve aynı derecede hızlı ve güvenli kablo çıkarma sağlar.
Push-in bağlantılı portföyümüz
PCB klemensleri ve PCB konnektörleri
Yüksüklü ve yüksüksüz kabloları kolay ve aletsiz bağlayın: LPT/LPTA serisindeki düz ve açılı PCB klemensleri 2,5 mm², 6 mm² ve 16 mm² kesitli versiyonlarda temin edilir. LPC/LPC(H) PCB klemens portföyü, 1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm² ve 16 mm² kablo kesitlerine yönelik ürün serilerini içerir.