Krimp bağlantı Bir lehimsiz birleştirme yöntemi olarak krimp bağlantı; hızlı, son derece güvenilir ve otomatik iletken bağlantısı sağlar.

Krimp bağlantı

Avantajlarınız

  • Tam veya yarı otomasyonla değişken üretim çalışması başlatma.
  • Bağlantının yüksek gerilme dayanımı sayesinde kararlı bağlantılar.
  • Düşük kontak direnci sayesinde esnek kullanım.
  • Basit üretim izlemeyle kolay montaj.
  • Yüksek çevre, titreşim ve şok direnci sayesinde uzun hizmet ömrü.

Ayrıntıları ile krimp bağlantı

Krimp bağlantı, özellikle yüksek hacimli kabloların monte edildiği sistemlerde verimlidir. Kablo ve krimp kontağı, sıkma pensesi veya sıkma cihazı ile bağlanır. Bantlı krimp kontaklar tam otomatik proseslerde kullanılır.

Çok sayıda farklı krimp bağlantı mevcuttur. Güvenilir bir bağlantı için, kablo kesitinin, krimp kontağın ve sıkma aletinin birbiriyle uyumlu olması esastır. Kablo, krimp kontağa yukarıdan yerleştirilirse ve şekillendirme sırasında kontak tırnaklarının kenarları kabloya her iki taraftan üstten basıyorsa, bu bir B sıkmadır. O-sıkma tek telli kablolar için kullanılır.

Ayrıca, sıkma aletleri belirli bir aşınmaya maruz kaldıkları için sıkma süreci büyük seri üretimlerde izlenmelidir. Krimp bağlantılar için gereklilikler, DIN EN 60352-2 içeriğinde tanımlanmıştır. Krimp bağlantının gerilme dayanımı ve krimp kontağın çatlaksız deformasyonu, bir krimp bağlantının kalitesinin kanıtlarıdır. Sıkma işleminde krimp kontakların uzaması istenmez çünkü kontak taşıyıcıya düzgün şekilde kilitlenmeleri mümkün olmaz. Kontağın gevşetilmesi için kontak çıkarma aleti kullanılır. Çok ince iletkenler için de montaj aletleri mevcuttur.

PCB konnektör için krimp bağlantı
Bir M12 konnektörün krimp bağlantısı
M17-M58 konnektörler için krimp bağlantı
Batarya kutuplu konnektör için krimp bağlantı
84eb0d71b668224087881644c46e6fe6
PCB konnektör için krimp bağlantı

İlgili konnektör serisinin krimp konnektörleri, ilgili serinin hemen hemen tüm soketleriyle birleştirilebilir. Diğer bir önemli özelliği başka bağlantı teknolojilerine kıyasla düşük montaj yüksekliğidir. Bağlantı yönü kablo eksenine paraleldir. Versiyonlar, vidalı veya kilitleme flanşlı ve çekme destekli veya desteksiz olarak mevcuttur.

PCB konnektörlere git
Bir M12 konnektörün krimp bağlantısı

Krimp bağlantılı M12 konnektörler, seri üretimde az yer gereksinimi ve düşük maliyetli üretimleri ile karakterize olur. Krimp bağlantı teknolojisi büyük hacimlerde bağlantı yapılacak kablolar için hızlı ve ekonomik bir çözüm sağlar. Montajsız, son derece kompakt konnektör, demiryolu uygulamaları için uygundur.

Güvenilir bir bağlantı için, kablo kesitinin, krimp kontağın ve sıkma aletinin birbiriyle uyumlu olması esastır. Ayrıca, sıkma aletleri belirli bir aşınmaya maruz kaldıkları için sıkma süreci büyük seri üretimlerde izlenmelidir.

M12 konnektörlere git
M17-M58 konnektörler için krimp bağlantı

Endüstriyel kullanıma yönelik yuvarlak konnektörler için krimp bağlantı, örneğin titreşimlere ve termal strese karşı yüksek düzeyde elektriksel ve mekanik güvenlik sağlar. Krimp bağlantılı yuvarlak konnektör ürün serisi, M17 ve M23 boyutlarındaki sinyal konnektörlerinden ve hibrit konnektörlerden M17 ila M58 boyutlarındaki güç konnektörlerine kadar çeşitlilik gösterir.

M17-M58 konnektörlere git
Batarya kutuplu konnektör için krimp bağlantı

Aynı tasarıma sahip düzeneklerin yüksek hacimlerde gerekli olduğu durumlarda, krimp bağlantı kullanmak oldukça faydalıdır. Bu teknolojinin avantajı hız ve kalitedir. Bağlantı alanı, kablo ve alet doğru şekilde eşleştiğinde uzun süre kararlı bir bağlantı sağlar.

Batarya kutuplu konnektörlere git
84eb0d71b668224087881644c46e6fe6

Sanayi tipi konnektörler için krimp bağlantılı sabit kutuplu ve modüler kontak ara parçaları, bağlantı noktalarının az yer gereksinimi ve seri üretimde düşük maliyetli üretim ile öne çıkar.

Phoenix Contact'ın delikli sarmal krimp kontakları açık sıkma ile hızlı ve kolay şekilde işlenebilir. Yüksek hacimli sıkma için bantlı ürünlerin yanı sıra, esnek saha montajı için özel kontaklar da mevcuttur.

Sanayi tipi konnektörlere git