Bağlantı alanı sıkıldığında vida, iletkeni oldukça elastik bir kablo koruyucu aracılığıyla klemens tabanına doğru bastırır.
Vidalı bağlantı Phoenix Contact'ın vidalı bağlantı teknolojisi, bakım gerektirmeyen kablo bağlantısının yanı sıra çoklu kablo bağlantısıyla maksimum esneklik sunar.
Avantajlarınız
- Dünya çapında tanınmış: Uluslararası alanda kanıtlanmış vidalı bağlantı
- Bakım gerektirmez ve titreşime dayanıklı
- İki özdeş iletkenin bağlantısıyla yer tasarrufu ve esneklik
- Yüksek kaliteli malzemelerin kullanımıyla uzun süreli kararlı bağlantılar
- Büyük kontak kuvvetleri nedeniyle düşük ısınma
Ayrıntıları ile vidalı bağlantı
Vidalı bağlantı global bir standarttır. Phoenix Contact'ın vidalı bağlantı teknolojisi bakım gerektirmeyen kablo bağlantısı sağlar ve çoklu kablo bağlantısıyla esneklik sunar.
Vidalı bağlantılarla, kablo kesitinden bağımsız olarak en büyük kontak kuvvetlerini elde edebilirsiniz. Yüksek kaliteli yüzeyler ve bakır alaşımlarla birlikte, kuvvetler gaz geçirmez temas noktaları sağlar. Aşırı ortam koşullarında bile sürekli düşük temas direnciyle uzun süreli kararlı bağlantılar sağlarlar.
Asansör mekanizmalı vida bağlantılı portöyümüz
Klemensler
UT klemenslerini sıkarken tornavida sabit bir yükseklikte kalır. Bağlantı yuvası asansör prensibi ile yukarı doğru çekilir. Vida, akım barasını destekler. Kablo, akım barasının altındaki bağlantı yuvasından güvenli şekilde yönlendirilir ve bu nedenle vidanın radyal kuvvetlerine karşı korunur.
Entegre Reakdyn prensibi, bağlantı vidalarının yeniden sıkılmasını gereksiz hale getirir ve bağlantının yanlışlıkla açılmasını önler. Reakdyn luvazı ile birlikte uygulanan kuvvet, elastik bölgedeki bağlantı yuvasını deforme eder. Sonuç, dişlerin korunduğu bir vida kilitleme mekanizmasıdır.
PCB klemensleri ve PCB konnektörleri
Bağlantı alanı kapatıldığında, asansör mekanizması kabloyu baraya sıkıca bastırır. Kablo, sıfır dönme hareketi ve yüksek sıkıştırma kuvvetinin geniş temas yüzeyleri üzerinde dağılımı ile korunur. Bu, kalıcı ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
Ürün yelpazesi, 6 A'e kadar 2,5 mm pin aralıklı kompakt çözümlerden 232 A'e kadar 20 mm pin aralığına uzanır.
Phoenix Contact'ın vidalı bağlantıları flanşlı versiyonlarla, altın versiyonlarla, farklı kablo bağlantı yönleriyle, TWIN konnektörlü, vida başlı, kısmi montajlı, baskılı ve farklı renklerde mevcuttur.
Kablo koruması üzerinden vida bağlantılı portföyümüz
Cihazlar küçüldükçe kablo kesitlerinin de küçülmesi gerekir. Vidalı sonlandırma teknolojisi kullanıldığında, PRC 20 serisi konnektörler kablo korumasını baz alır. Bu iki avantaj sağlar:
Öncelikle artık yüksüklere gerek yoktur. Ayrıca vida sıkıldığında litz tellerinin hasar görmesini veya kopmasını da önler.
İkincisi, kablo korumasının kullanılması vidalı bağlantı noktasının kompakt tasarımını sağlar. Bu, özellikle çok kutuplu, yuvarlak konnektörlerin daha esnek şekilde kullanılmasını sağlar.
Klasik vida bağlantılı sanayi tipi konnektörler için sabit kutuplu kontak ara parçaları bakım gerektirmeyen iletken teması sağlar. Bağlantı vidasının tekrar sıkılmasına gerek yoktur. 0,2 mm²'den 16 mm²'ye kadar olan bakır kablolar, ön işlem yapılmadan gaz geçirmez bir conta ile veya yüksük şeklinde bağlantı koruması ile güvenilir temas ettirilir. Bir vida altında birkaç kablo kullanmak mümkündür. Litz tellerini koruyan kablo koruması vida ve iletken arasında bulunur. Kablo koruyucu aynı zamanda titreşim ve sıcaklık dalgalanmalarının sebep olduğu gevşemeleri önleyen vidalı kilitleme işlevi de görür. Vidalı bağlantının iletken kısımları standart olarak yüksek kaliteli, çizilmeye ve aşınmaya dayanıklı bakır alaşımdan imal edilir.
Önden vida bağlantılı portföyümüz
PCB klemensleri ve PCB konnektörleri
Önden vidalı bağlantıda, vida aktivasyonu ve kablo bağlantısı ürünün aynı tarafındadır. Açılı baskı plakası, kablo üzerindeki temas kuvvetlerini yönlendirir ve güçlendirir. Önden vida bağlantısı ince cihaz ön yüzleri için de uygundur.
Eksenel vida bağlantılı portföyümüz
Sanayi tipi konnektörler
Eksenel vida bağlantılı sanayi tipi konnektörler için sabit kutuplu veya modüler kontak ara parçaları vidalı ve krimp bağlantının avantajlarını birleştirir. Eksenel vidalı bağlantı düşük alan gereksinimine sahiptir, kullanımı kolaydır ve yalnızca standart bir Alyan anahtarı gerektirir.
Bu teknolojide kablo damarının temas eden ucu erkek veya dişi kontağın bağlantı alanına yönlendirilir. Konik mandrel (kontağın parçası) çok telli damara ön taraftan vidalanır. Litz telinin tellerine temas duvarına bastırarak radyal basınç uygulanır. Bu, kablo ve kontak arasında gaz geçirmez bağlantı ve uzun süreli stabilite sağlar. Belirtilen sıkma torkuna uyulması önemlidir. Mandrel, kontağın ön tarafından uygulanan altıgen somun anahtarıyla sıkılır.
Basit vida bağlantılı portföyümüz
M8 ve M12 montajsız konnektörler
Montajsız M8 ve M12 konnektörlerle farklı uzunluklarda kabloları sahada esnek şekilde bağlayabilirsiniz. Vidalı bağlantı klasik çözümlerden biridir. Tüm bakır kablo türleri, önceden herhangi bir ön işlem yapmadan bağlanabilir. Ekranlı ve ekransız konektörler, güvenilir sinyal ve güç iletimi için düz ve açılı modellerde mevcuttur.