Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 10 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 6, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 3, bağlantı sayısı: 6, ürün gamı: MDSTB 2,5/..-G1, pin aralığı: 5,08 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,3 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı, MVSTB veya FKCV fiş komponentleri ile birlikte, hem MVSTBW (veya FKCVW) hem de MVSTBR fişi (veya FKCVR) kullanılmalıdır. TMSTBP fiş komponentleri ile kombinasyon mümkün değildir!