PTDA 1,5/12-PH-3,5 - PCB konnektörü
1725237

ürün grubu COMBICON Connectors S
kesit alanı 1,5 mm2
pin aralığı 3,5 mm
bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
ambalaj tipi karton ambalajlı

PCB konnektörü, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 240 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 12, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 12, bağlantı sayısı: 24, ürün gamı: PTDA 1,5/..-PH, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, pin dizilimi: Doğrusal çift pinli, geçmeli sitemi: COMBICON PST 1,0, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Potansiyellerin döngüsü kolayca yapılabilir – BUS uygulamaları için ideal
Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
Bireysel cihaz tasarımı için yuvarlak tip