cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20030211Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
pin aralığı arttırıcı ile | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
Standart | 150 V | 10 A | 24 - 16 | |
D | ||||
pin aralığı arttırıcı ile | 300 V | 10 A | 24 - 16 |
Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin
PCB konnektörü, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 240 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 7, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 7, bağlantı sayısı: 14, ürün gamı: PTDA 1,5/..-PH, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, pin dizilimi: Doğrusal çift pinli, geçmeli sitemi: COMBICON PST 1,0, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
pin aralığı arttırıcı ile | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
Standart | 150 V | 10 A | 24 - 16 | |
D | ||||
pin aralığı arttırıcı ile | 300 V | 10 A | 24 - 16 |