ICC20-TS1,5/4R3,5-5015 - PCB klemensi
1380313

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 16 A, anma gerilimi (III/2): 150 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 4, ürün gamı: ICC..-TS1,5/..R3,5, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: mavi, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,55 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı. Pin çıkışı sağ yanda bulunan ürün

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Klemensin PCB'ye dik bağlantısı ile DIN rayına monte cihazlara optimum erişim sağlanır
Uluslararası tanınmış ve kanıtlanmış vidalı bağlantı
Sadece birkaç adımda kolay kullanım
Sabit kablolama ve azaltılmış sayıda bireysel parça
Farklı pin aralıkları arasından seçim