ICC20-TP2,5/3L5,0-5015 - PCB klemensi
1477200

ürün grubu COMBICON Terminals M
kesit alanı 2,5 mm2
pin aralığı 5 mm
bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
montaj tipi Dalga lehimleme

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 18 A, anma gerilimi (III/2): 300 V, nominal kesit: 2,5 mm2, potansiyel sayısı: 3, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 3, ürün gamı: ICC..-TP2,5/..L5,0, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: mavi, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,15 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı. Pin çıkışı sol yanda bulunan ürün

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Klemensin PCB'ye dik bağlantısı ile DIN rayına monte cihazlara optimum erişim sağlanır
Hızlı ve kolay kablaj için Push-in bağlantı teknolojisi
Sabit kablolama ve azaltılmış sayıda bireysel parça
Farklı pin aralıkları arasından seçim
Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım

Sıkça Sorulan Sorular


Ürünlerin koruma sınıfı nedir?

Konnektörler IP20'ye göre onaylanmıştır.