cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20181123Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 24 - 14 | ||
F | ||||
300 V | 15 A | 24 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 |
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-69584Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
320 V | 18 A | 0,2 - 2,5 |
VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40060011Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
320 V | 18 A | 0,2 - 2,5 |