cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20181123Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 8 A | 24 - 16 | ||
F | ||||
63 V | 8 A | 24 - 16 |
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-69584Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |
VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40060011Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |