cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20181123Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 |
PCB konnektörü, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: açık gri, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 150 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 4, bağlantı sayısı: 4, ürün gamı: ICC..-PSC1,5/..-3,5, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: ICC 1,5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı
Ürün tipi | PCB konnektörü |
Ürün gamı | ICC..-PSC1,5/..-3,5 |
Tasarım | Standart |
Kutup sayısı | 4 |
Pin aralığı | 3,5 mm |
Bağlantı sayısı | 4 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyel sayısı | 4 |
Özellikler | |
Nominal akım IN | 8 A |
Nominal gerilim UN | 150 V |
Hacim direnci | 1,76 mΩ |
Nominal gerilim (III/3) | 150 V |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 2,5 kV |
Nominal gerilim (III/2) | 150 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 2,5 kV |
Anma gerilimi (II/2) | 250 V |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 2,5 kV |
Bağlantı teknolojisi | |
Konnektör sistemi | ICC 1,5 |
Nominal kesit alanı | 1,5 mm² |
Kontak türü | Dişi |
İç kilit | |
Kilitleme tipi | yok |
Montaj flanşı | onsuz |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı |
Kablo/PCB bağlantı yönü | 0 ° |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Silindir gösterge a x b / çap | 2,4 mm x 1,5 mm / 1,6 mm |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Tahrik şekilli vida ucu | Yarıklı (L) |
Sıkma torku | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
Malzeme verisi - kontak | |
Not | WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz |
Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
Yüzey özellikleri | Kalay kaplı |
Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) | Kalay (Sn) |
Metal yüzey temas alanı (üst katman) | Kalay (Sn) |
Malzeme verisi - muhafaza | |
Renk (Muhafaza) | açık gri (7035) |
Yalıtım malzemesi | PA |
İzolasyon malzeme grubu | I |
IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
EN 60695-2-12'ye göre akkor tel yanmazlık indisi GWFI | 850 |
EN 60695-2-13'e göre akkor tel tutuşma sıcaklığı GWIT | 775 |
EN 60695-10-2'ye göre küre basınç testi için sıcaklık | 125 °C |
Boyutlu çizim |
|
Pin aralığı | 3,5 mm |
Genişlik [g] | 17,5 mm |
Yükseklik [y] | 14,9 mm |
Uzunluk [l] | 18,8 mm |
Anahtarlama | Ayrıntılar için "İndirilenler" sekmesindeki ürün çizimine bakın. |
Güvenlik notu | |
Güvenlik notu | UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir. |
• UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir. | |
• UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir. | |
• Bu öğe, bir muhafaza içerisine takmak için bir kapsülsüz fiş olarak tasarlanmıştır. | |
• Konnektörü yalnızca tamamen takılmış durumda iken işletin. |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Sonuç | Test geçildi |
Tekrarlanan takma ve çıkarma | |
Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Sonuç | Test geçildi |
Çekme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer | 0,14 mm² / sabit / > 10 N |
0,14 mm² / çok damarlı / > 10 N | |
1,5 mm² / sabit / > 40 N | |
1,5 mm² / çok damarlı / > 40 N | |
Sökme ve takma kuvvetleri | |
Spesifikasyon | IEC 60512-13-2:2006-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Çevrim sayısı | 25 |
Kutup başına bağlantı kuvveti, yaklaşık | 7,2 N |
Kutup başına çekme kuvveti, yaklaşık | 5,4 N |
İnskripsiyonların direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Sonuç | Test geçildi |
Polarizasyon ve kodlama | |
Spesifikasyon | IEC 60512-13-5:2006-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Gözle muayene | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Sonuç | Test geçildi |
Boyut incelemesi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Sonuç | Test geçildi |
Titreşim testi | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
Büyüklük | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Hızlanma | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Her eksen için test süresi | 2,5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Dayanım testi | |
Spesifikasyon | IEC 60512-9-1:2010-03 |
Deniz seviyesinde darbe dayanım gerilimi | 2,95 kV |
Kontak direnci R1 | 1,76 mΩ |
Kontak direnci R2 | 1,82 mΩ |
Takma/sökme çevrimi | 25 |
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | > 3 TΩ |
İklim testi | |
Spesifikasyon | ISO 6988:1985-02 |
Aşındırıcı stres | 0.2 dm3 SO2 on 300 dm3/40 °C/1 çevrim |
Isıl stres | 100 °C/168 h |
Güç frekansı dayanım gerilimi | 1,54 kV |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 55 °C |
Göreceli nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
Termal test | Test grubu C | |
Spesifikasyon | IEC 60512-5-1:2002-02 |
Test edilen kutup sayısı | 5 |
İzolasyon direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | > 3 TΩ |
Hava klerans ve sürünme mesafeleri | | |
Spesifikasyon | IEC 60664-1:2007-04 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) | CTI 600 |
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) | 150 V |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 2,5 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) | 1,5 mm |
minimum krepaj mesafesi (III/3) | 2 mm |
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) | 150 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 2,5 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) | 1,5 mm |
minimum krepaj mesafesi (III/2) | 0,8 mm |
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) | 250 V |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 2,5 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) | 1,5 mm |
minimum krepaj mesafesi (II/2) | 1,25 mm |
Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
Ürün numarası | 1084020 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Satış Kodu | ACH |
Ürün Kodu | ACHAFC |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626819730 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 4,326 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 3,49 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | CN |
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |