ICS20-B100X98-O-5015
-
Montaj taban kutusu
1355947
DIN ray muhafazası, Metal taban mandalı bulunan muhafaza alt kısmı, genişlik: 20 mm, yükseklik: 100 mm, derinlik: 108,35 mm, renk: mavi (benzeri RAL 5015), çapraz bağlantı: DIN ray konnektörü (opsiyonel), konnektör başına kutup sayısı: 8
Ürün Ayrıntıları
Montaj açıklaması | Lütfen indirme alanındaki teknik açıklamayı inceleyin. |
Tavsiye edilen | Bus konnektörü için kontak pedlerinin malzemesi, galvanik altın kaplama (sert altın kaplama) |
Ürün tipi | Muhafaza alt kısmı |
Muhafaza tipi | DIN ray muhafazası |
Muhafaza serisi | ICS |
Ürün gamı | ICS20-..100X.. |
Maks. kutup sayısı | 32 (pin aralığı: 3,5 mm) |
24 (pin aralığı: 5 mm) | |
Satır sayısı | 4 |
Numara (Bağlantı açıklıkları) | 8 |
Tip | Metal taban mandalı bulunan muhafaza alt kısmı |
Havalandırma delikleri mevcut | hayır |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 20 mm |
Yükseklik | 100 mm |
Derinlik | 108,35 mm |
DIN rayının üst kenarından üst kısımdaki destek noktasına kadar olan derinlik | 98,15 mm |
Ölçüler | 20 mm x 100 mm x 110 mm (Muhafaza üst kısmının olduğu DIN rayının üst kenarından muhafaza alt kısmı) |
20 mm x 100 mm x 116,7 mm (Muhafaza alt kısmı ile birlikte muhafaza üst kısmı) | |
PCB tasarımı | |
PCB kalınlığı | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Renk (Muhafaza) | mavi (RAL 5015) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
Muhafaza malzemesi | PA |
Yüzey özellikleri | işlem görmemiş |
Güç kaybı basit muhafaza için 20 °C | |
Ortam sıcaklığı | 20 °C |
İndirgeme faktörü | 1 |
Montaj pozisyonu | dikey |
Güç kaybı | 16 W |
Güç kaybı basit muhafaza için 30 °C | |
Ortam sıcaklığı | 30 °C |
İndirgeme faktörü | 0,84 |
Montaj pozisyonu | dikey |
Güç kaybı | 13,5 W |
Güç kaybı basit muhafaza için 40 °C | |
Ortam sıcaklığı | 40 °C |
İndirgeme faktörü | 0,69 |
Montaj pozisyonu | dikey |
Güç kaybı | 11 W |
Güç kaybı basit muhafaza için 50 °C | |
Ortam sıcaklığı | 50 °C |
İndirgeme faktörü | 0,55 |
Montaj pozisyonu | dikey |
Güç kaybı | 8,85 W |
Güç kaybı basit muhafaza için 60 °C | |
Ortam sıcaklığı | 60 °C |
İndirgeme faktörü | 0,4 |
Montaj pozisyonu | dikey |
Güç kaybı | 6,5 W |
Güç kaybı basit muhafaza için 70 °C | |
Ortam sıcaklığı | 70 °C |
İndirgeme faktörü | 0,3 |
Montaj pozisyonu | dikey |
Güç kaybı | 5 W |
Titreşim testi | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
Büyüklük | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Hızlanma | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Her eksen için test süresi | 2,5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Kızgın tel testi | |
Spesifikasyon | IEC 60695-2-11:2014-02 |
Sıcaklık | 850 °C |
İfşa süresi | 30 s |
Termal stabilite / bilya basınç testi | |
Spesifikasyon | IEC 60695-10-2:2014-02 |
Sıcaklık | 125 °C |
Test süresi | 1 h |
Kuvvet | 20 N |
Mekanik dayanım / döner tambur | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-31:2008-05 |
Düşüş yüksekliği | 50 cm |
Frekans | 50 |
Şoklar | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-27:2008-02 |
Pals şekli | Yarı-sinüzoidal |
Hızlanma | 15g |
Şok süresi | 11 ms |
Her yön için şok sayısı | 3 |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
Spesifikasyon | VDMA 24364:2018-05 |
Sonuç | Test geçildi |
Koruma sınıfı (IP kodu) | |
Spesifikasyon | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
Sonuç, koruma sınıfı, IP kodu | IP20 |
Ortam koşulları | |
Ulaşılabilir maks. IP kodu | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (güç kaybına bağlıdır) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
Göreceli nem (stok/nakliye) | 80 % |
PCB taşıyıcı sayısı | 2 |
PCB montaj tipi | Kilitleme |
PCB'nin kalınlığı | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
Dış ambalaj tipi | Karton |
Ürün numarası | 1355947 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Satış Kodu | ACH |
Ürün Kodu | ACHAEB |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151683900 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 45,29 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 45,1 g |
Gümrük tarife no | 84879090 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
ICS-FE-CONTACT - Fonksiyonel toprak kontağı 2203904
-
ICS MOUNTING DEVICE - Montaj aleti 1118354
-
ICS-FOOT CATCH-H100 KIT - Taban mandalı 1143120
-
ICS20-F22V-7035 - Bağlantı plakası 1079494
-
ICS20-F22V-9005 - Bağlantı plakası 1104315
-
ICS20-F22V-5015 - Bağlantı plakası 1104320
-
ICS20-F22V-1018 - Bağlantı plakası 1287388
-
ICS20-F45V-7035 - Bağlantı plakası 1079493
-
ICS20-F45V-9005 - Bağlantı plakası 1104314
-
ICS20-F45V-5015 - Bağlantı plakası 1104319
-
ICS20-F45V-1018 - Bağlantı plakası 1287386
-
ICS20-F67V-7035 - Bağlantı plakası 1287448
-
ICS20-F67V-9005 - Bağlantı plakası 1287446
-
ICS20-F67V-5015 - Bağlantı plakası 1287447
-
ICS20-F67V-1018 - Bağlantı plakası 1287443
-
ICS20-F90V-7035 - Bağlantı plakası 1287441
-
ICS20-F90V-9005 - Bağlantı plakası 1287437
-
ICS20-F90V-5015 - Bağlantı plakası 1287438
-
ICS20-F90V-1018 - Bağlantı plakası 1287435
-
ICS20-F22S-7035 - Bağlantı plakası 2203888
-
ICS20-F22S-9005 - Bağlantı plakası 1072523
-
ICS20-F22S-5015 - Bağlantı plakası 1072468
-
ICS20-F22S-1018 - Bağlantı plakası 1179827
-
ICS20-F45S-7035 - Bağlantı plakası 2203889
-
ICS20-F45S-9005 - Bağlantı plakası 1072522
-
ICS20-F45S-5015 - Bağlantı plakası 1071795
-
ICS20-F45S-1018 - Bağlantı plakası 1179830
-
ICS20-F67S-7035 - Bağlantı plakası 1287461
-
ICS20-F67S-9005 - Bağlantı plakası 1287455
-
ICS20-F67S-5015 - Bağlantı plakası 1287458
-
ICS20-F67S-1018 - Bağlantı plakası 1287453
-
ICS20-F90S-7035 - Bağlantı plakası 1287452
-
ICS20-F90S-9005 - Bağlantı plakası 1287450
-
ICS20-F90S-5015 - Bağlantı plakası 1287451
-
ICS20-F90S-1018 - Bağlantı plakası 1287449
-
ICS20-F22A-7035 - Bağlantı plakası 2203892
-
ICS20-F22A-9005 - Bağlantı plakası 1073007
-
ICS20-F22A-5015 - Bağlantı plakası 1071765
-
ICS20-F22A-1018 - Bağlantı plakası 1287383
-
ICS20-F22A6-7035 - Bağlantı plakası 1287371
-
ICS20-F22A6-9005 - Bağlantı plakası 1287373
-
ICS20-F22A6-1018 - Bağlantı plakası 1287370
-
ICS20-F22U-7035 - Bağlantı plakası 1053051
-
ICS20-F22U-9005 - Bağlantı plakası 1072503
-
ICS20-F22U-5015 - Bağlantı plakası 1071659
-
ICS20-F22U-1018 - Bağlantı plakası 1287385
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Koaksiyel PCB konnektör 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Koaksiyel PCB konnektör 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB PCB konnektörleri 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB PCB konnektörleri 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB PCB konnektörleri 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - RJ45 PCB konnektörü 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - RJ45 PCB konnektörü 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - Kontak ara parçası 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - Kontak ara parçası 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Kontak ara parçası 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Kontak ara parçası 1688120
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-1018 - PCB klemensi 1477236
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-5015 - PCB klemensi 1477235
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-7035 - PCB klemensi 1474478
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-9005 - PCB klemensi 1477233
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-1018 - PCB klemensi 1477319
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-5015 - PCB klemensi 1477318
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-7035 - PCB klemensi 1474479
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-9005 - PCB klemensi 1477249
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-1018 - PCB klemensi 1477204
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-5015 - PCB klemensi 1477200
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-7035 - PCB klemensi 1474500
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-9005 - PCB klemensi 1477191
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-1018 - PCB klemensi 1477222
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-5015 - PCB klemensi 1477220
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-7035 - PCB klemensi 1474477
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-9005 - PCB klemensi 1477218
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-1018 - PCB klemensi 1380321
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-5015 - PCB klemensi 1380312
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-7035 - PCB klemensi 1380291
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-9005 - PCB klemensi 1380303
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-1018 - PCB klemensi 1380322
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-5015 - PCB klemensi 1380313
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-7035 - PCB klemensi 1380292
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-9005 - PCB klemensi 1380304
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-1018 - PCB klemensi 1380318
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-5015 - PCB klemensi 1380310
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-7035 - PCB klemensi 1380485
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-9005 - PCB klemensi 1380299
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-1018 - PCB klemensi 1380319
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-5015 - PCB klemensi 1380311
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-7035 - PCB klemensi 1380146
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-9005 - PCB klemensi 1380300
-
ICC20-H/3R5,0-BK GP - Baskılı devre kartı gövde 1540625
-
ICC20-H/3L5,0-BK GP - Baskılı devre kartı gövde 1540629
-
ICC20-H/3L5,0-7035 - Baskılı devre kartı gövde 2203900
-
ICC20-H/3R5,0-7035 - Baskılı devre kartı gövde 2203901
-
ICC20-H/4R3,5-7035 - Baskılı devre kartı gövde 1084012
-
ICC20-H/4L3,5-7035 - Baskılı devre kartı gövde 1084014
-
TBUS8-20,0-PPPPPPPP-7035 - DIN ray konnektörü 2202889
-
TBUS8-20,0-PPPPPPPS-7035 - DIN ray konnektörü 2202894
-
TBUS8-20,0-PPPPPPSS-7035 - DIN ray konnektörü 2202892
-
TBUS8-20-BRIDGE-7035 - DIN ray konnektörü 1387011
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DIN ray konnektörü 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DIN ray konnektörü 1488806
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fiber optik 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Fiber optik 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Fiber optik 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fiber optik 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fiber optik 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Fiber optik 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fiber optik 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fiber optik 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Fiber optik 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Fiber optik 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Fiber optik 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Fiber optik 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Fiber optik 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Fiber optik 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Fiber optik 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fiber optik 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fiber optik 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Fiber optik 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Fiber optik 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Fiber optik 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Fiber optik 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Fiber optik 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Fiber optik 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Fiber optik 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Fiber optik 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Fiber optik 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Fiber optik 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Fiber optik 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Fiber optik 1474399
-
ICC-CODING - Kodlama elemanı 1084009
-
PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - PCB konnektörü 2202345
-
PSPT 2,5/ 3-ST GYBN - PCB konnektörü 2200876
-
PSPT 2,5/ 3-ST GY - PCB konnektörü 1064205
-
PSPT 2,5/ 3-ST BU - PCB konnektörü 1064204
-
ICC20-PPC2,5/3-5,0-AA-7035 - PCB konnektörü 1084030
-
ICC20-PPC2,5/3-5,0-AA-BK GP - PCB konnektörü 1540620
-
ICC20-PPC1,5/4-3,5-AA-7035 - PCB konnektörü 1102107
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GN - PCB konnektörü 1499477
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP YE - PCB konnektörü 1511785
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP RD - PCB konnektörü 1511786
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - PCB konnektörü 2200333
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BK - PCB konnektörü 2200483
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BU - PCB konnektörü 2203845
-
ICC20-PSC2,5/3-5,0-AA-7035 - PCB konnektörü 1084026
-
ICC20-PSC1,5/4-3,5-AA-7035 - PCB konnektörü 1084020
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
Phoenix Contact ısı yönetim alanında ne gibi destekler sağlıyor?
Phoenix Contact sizi katalog değerleri, çevrimiçi simülasyonlar, simülasyon hizmetleri dahil kişisel danışmanlık ve (bireysel olarak uyarlanmış) soğutucularla destekler.... Daha fazla görüntüle
Phoenix Contact sizi katalog değerleri, çevrimiçi simülasyonlar, simülasyon hizmetleri dahil kişisel danışmanlık ve (bireysel olarak uyarlanmış) soğutucularla destekler.
Daha az görüntüleHangi muhafaza türleri için soğutucular mevcuttur?
Soğutucular şu anda ICS (Endüstriyel Kasa Sistemi) ve UCS (Evrensel Kasa Sistemi) için mevcuttur.... Daha fazla görüntüle
Soğutucular şu anda ICS (Endüstriyel Kasa Sistemi) ve UCS (Evrensel Kasa Sistemi) için mevcuttur.
Daha az görüntüleSıcak nokta ile soğutucu arasında ısı nasıl transfer edilir?
Güçlü bir şekilde ısınan bileşen (sıcak nokta) termal olarak iletken bir malzeme (TIM) ile soğutucuya bağlanır. UCS muhafaza sistemi söz konusu olduğunda, isteğe bağlı olarak yerleştirilen ısı dağıtıcılar, soğutulacak bileşen ile soğutucu arasındaki ... Daha fazla görüntüle
Güçlü bir şekilde ısınan bileşen (sıcak nokta) termal olarak iletken bir malzeme (TIM) ile soğutucuya bağlanır. UCS muhafaza sistemi söz konusu olduğunda, isteğe bağlı olarak yerleştirilen ısı dağıtıcılar, soğutulacak bileşen ile soğutucu arasındaki daha büyük mesafeleri de köprüleyebilir.
Daha az görüntüleFarklı yükseklik ve boyutlardaki bileşenler soğutucuya ideal olarak nasıl bağlanır?
Optimum termal bağlantı, soğutucunun bireysel ayarlamalarıyla gerçekleştirilir. Bu genellikle soğutucu üzerinde bir frezeleme işlemi ile yapılır.... Daha fazla görüntüle
Optimum termal bağlantı, soğutucunun bireysel ayarlamalarıyla gerçekleştirilir. Bu genellikle soğutucu üzerinde bir frezeleme işlemi ile yapılır.
Daha az görüntüleIsınmanın bir cihazın güvenilirliği üzerinde nasıl bir etkisi vardır?
Maksimum sıcaklık, cihazınızın güvenilirliği ve işletme ömrü üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Sıcaklık 10°C arttığında arıza oranı iki katına çıkmaktadır.... Daha fazla görüntüle
Maksimum sıcaklık, cihazınızın güvenilirliği ve işletme ömrü üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Sıcaklık 10°C arttığında arıza oranı iki katına çıkmaktadır.
Daha az görüntüleMuhafaza içindeki sıcaklığı hangi faktörler etkiler?
Küçük ve güçlü bileşenler, yüksek veri hızları, toz ve muhafazanın yetersiz havalandırılması, çevreye kıyasla yüksek sıcaklık farkının nedenleridir.... Daha fazla görüntüle
Küçük ve güçlü bileşenler, yüksek veri hızları, toz ve muhafazanın yetersiz havalandırılması, çevreye kıyasla yüksek sıcaklık farkının nedenleridir.
Daha az görüntüleGüç kaybı diyagramları hangi bilgileri sağlar?
Diyagramların grafikleri, çevreyle sıcaklık farkını aşmamak için bileşenlerin ilgili muhafazada hangi gücü sağlayabileceği hakkında bilgi verir. Düz çizginin eğimi sistemin termal iletkenliğini tanımlar. Gösterilen durumlar farklıdır; bir tarafta, bi... Daha fazla görüntüle
Diyagramların grafikleri, çevreyle sıcaklık farkını aşmamak için bileşenlerin ilgili muhafazada hangi gücü sağlayabileceği hakkında bilgi verir. Düz çizginin eğimi sistemin termal iletkenliğini tanımlar. Gösterilen durumlar farklıdır; bir tarafta, birinde tam yüzey ısıtma özelliği bulunurken diğerinde 20 x 20 mm'lik bir sıcak noktanın ısıtılması ve diğer tarafta, birinde muhafazaya monte edilmiş bir baskılı devre kartı bulunurken diğerinde bir muhafaza bulunmaması.
Daha az görüntüleSoğutucular oluşan ısıyı dağıtmaya nasıl yardımcı olur?
Phoenix Contact'ın entegre edilmiş soğutucuları, termal iletken malzeme (TIM) aracılığıyla ısı iletimi yoluyla ısıyı sıcak noktadan dağıtır. Soğutucu bu ısıyı radyan enerji şeklinde ve çıtalar arasındaki konveksiyon yoluyla çevreye yayar. Isınan hava... Daha fazla görüntüle
Phoenix Contact'ın entegre edilmiş soğutucuları, termal iletken malzeme (TIM) aracılığıyla ısı iletimi yoluyla ısıyı sıcak noktadan dağıtır. Soğutucu bu ısıyı radyan enerji şeklinde ve çıtalar arasındaki konveksiyon yoluyla çevreye yayar. Isınan havanın yükseldiği ve soğuk hava ile yer değiştirdiği baca etkisinden yararlanılır.
Daha az görüntüleTermal optimizasyon için başka hangi seçenekler var?
Çoğu durumda, sıcak noktaların yeniden düzenlenmesi veya havalandırma deliklerinin takılması yeterlidir. Termal koşulların bir simülasyonu, hangi seçeneğin en uygun olduğu konusunda bilgi sağlar.... Daha fazla görüntüle
Çoğu durumda, sıcak noktaların yeniden düzenlenmesi veya havalandırma deliklerinin takılması yeterlidir. Termal koşulların bir simülasyonu, hangi seçeneğin en uygun olduğu konusunda bilgi sağlar.
Daha az görüntüle