cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20181123Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 15 A | 24 - 14 | ||
Kullanım grubu F | ||||
300 V | 15 A | 24 - 14 | ||
Kullanım grubu D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 |
Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 18 A, anma gerilimi (III/2): 300 V, nominal kesit: 2,5 mm2, potansiyel sayısı: 3, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 3, ürün gamı: ICC..-TP2,5/..R5,0, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: mavi, Pin dizilimi: Lineer pinleme, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı. Pin çıkışı sağ yanda bulunan ürün
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 15 A | 24 - 14 | ||
Kullanım grubu F | ||||
300 V | 15 A | 24 - 14 | ||
Kullanım grubu D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 |