PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - PCB konnektörü
2202345

PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: açık gri, nominal akım: 16 A, anma gerilimi (III/2): 300 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 3, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 3, bağlantı sayısı: 3, ürün gamı: PSPT 2,5/..-ST, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Color of the spring lever: turuncu

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Değişken kodlama, yanlış bağlantıya karşı güvenilir koruma için
Konnektörün ve soketin ilk bağlanması sırasında hızlı ve kolay kodlama
Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez