MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK AU
-
Baskılı devre kartı gövde
1077611
Baskılı devre kartı gövde, renk: siyah, kontak yüzeyi: Au, kontak türü: Pin, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 3, ürün gamı: MSTBO 2,5/..-G1L THR Au, pin aralığı: 5 mm, montaj: THR lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Dikey, iç kilit: yok, ambalaj tipi: 44 mm genişlikte bant, Pin çıkışı sol yanda bulunan ürün
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Dalgalı ve THR lehim işlemi için versiyonlar sunulmuştur
Korozyona karşı yüksek mekanik dayanım ve direnç
Sürekli kullanım için uzun süreli sağlamlığa sahip kontak direnci