FP 0,8/ 20-MV 1,15
-
SMD erkek konnektörler
1061727
SMD erkek konnektör, nominal akım: 1,7 A, test gerilimi: 500 V AC, pin sayısı: 20, pin aralığı: 0,8 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Au, kontak türü: Pin, montaj: SMD lehimleme
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
Kontak başına 1,7 A'dan daha yüksek nominal akımlar elde edebilir miyim?
Evet, 20°C ortam sıcaklığında tam enerjili 80-kutuplu konnektör için nominal akım, kontak başına 1,7 A'dır. Örneğin kontak başına 1,7 A olan 80-kutuplu bir versiyon için bu, toplamda 80 x 1,7 A = 136 A anlamına gelir. Zayıflama eğrisi, farklı kutup s... Daha fazla görüntüle
Evet, 20°C ortam sıcaklığında tam enerjili 80-kutuplu konnektör için nominal akım, kontak başına 1,7 A'dır. Örneğin kontak başına 1,7 A olan 80-kutuplu bir versiyon için bu, toplamda 80 x 1,7 A = 136 A anlamına gelir. Zayıflama eğrisi, farklı kutup sayıları için sıcaklığa bağlı akım taşıma kapasitesini gösterir. Uygulamada, genelde seçilen pinler enerjilendirilir; bu da kontak başına daha da yüksek akımlar elde edilmesini mümkün kılar. Örnek: Dört kontağın seçilerek enerjilendirilmesi yoluyla kontak başına 3,9 A, yani toplam 4 x 3,9 A = 15,6 A elde edilebilir.
Ekranlı ürün versiyonu, ürünün yan tarafındaki iki bağlantı parçası üzerinden akım iletimi için de uygundur; böylece 80-kutuplu bir versiyonda bağlantı parçası başına 16 A iletilebilir. Bağlantı parçası için bir zayıflama eğrisi de teknik veriler içeriğinde bulunabilir.
Üç farklı FP 0,8 ürün tipinin lehimleme alanları nasıl farklılık gösterir?
SH (ekranlı): Kontaklar bileşenin altında, ekran kontakları dışta
SL (kısa yerleşim düzeni): Kontaklar bileşenin altında, ekran kontağı yok, SH ayak izi ile uyumlu
AOI (ekransız): Kontaklar dışarı yönlendirilmiş ve görünür durumdadır
ScaleX nedir?
ScaleX, patentli kontak sistemimize ait tescilli bir teknoloji markasıdır. Benzersiz çift kontak, iki kontak noktası ile güvenilir, sağlam bir bağlantı sağlar. Kontaklar muhafaza içinde son derece iyi şekilde korunur ve takma sırasında yüksek toleran... Daha fazla görüntüle
ScaleX, patentli kontak sistemimize ait tescilli bir teknoloji markasıdır. Benzersiz çift kontak, iki kontak noktası ile güvenilir, sağlam bir bağlantı sağlar. Kontaklar muhafaza içinde son derece iyi şekilde korunur ve takma sırasında yüksek tolerans telafisi sunar; bu da bağlantıyı uzun ömürlü kılar. Takılı durumda dahi ± 0,3 mm'lik olağanüstü düzeyde bir tolerans telafisi mümkündür ve bir PCB üzerine birden fazla konnektör yerleştirilebilir. Bu, ScaleX teknolojisinin özellikle öne çıkan bir özelliği olup tamamen yeni cihaz tasarımlarına olanak tanır.
Daha az görüntüleFP 0,8 serisi karttan karta konnektörü bu kadar özel kılan şey nedir?
FP 0,8 serisinin temel özelliği, bir PCB üzerinde birkaç karttan karta konnektör düzenleme imkanıdır. Bu, cihaz tasarımında yeni bir esneklik anlamına gelir. Bunun temeli, hem takma sırasında hem de takma durumda sağlanan yüksek tolerans telafisidir.... Daha fazla görüntüle
FP 0,8 serisinin temel özelliği, bir PCB üzerinde birkaç karttan karta konnektör düzenleme imkanıdır. Bu, cihaz tasarımında yeni bir esneklik anlamına gelir. Bunun temeli, hem takma sırasında hem de takma durumda sağlanan yüksek tolerans telafisidir. ScaleX teknolojisi ile FP 0,8 sağlamlık, esneklik ve değişkenlik bakımlarından çok yönlü bir uzman haline gelir. Sistem, 52 Gbps'ye varan yüksek veri iletim hızları ve kontak başına 1,7 A akım taşıma kapasitesi (20°C'de) sunar. Aynı ayak izine sahip ekranlı (SH) ve ekransız (SL) versiyonlar, versiyonları değiştirirken uyarlama yapmadan esnek PCB yerleşim düzeni tasarımı sağlar.
Daha az görüntüleFP 0,8 karttan karta konnektör hangi kutup sayılarıyla temin edilebilir?
FP 0,8 ürün gamı, her biri ekranlı veya ekransız versiyon olarak beş farklı kutup sayısıyla (12, 20, 32, 52 ve 80) sunulur. Diğer kutup sayıları talep üzerine temin edilir.
FP 0,8 serisinde neden iki adet ekransız AOI ve SL versiyonu var?
Ekransız AOI versiyonu, otomatik optik inceleme için açıktaki lehim kontakları avantajını sunar.
Ekransız SL versiyonu (ekransız), lehim kontaklarının ve dolayısıyla PCB üzerindeki ayak izinin ekranlı SH versiyonuyla aynı olması avantajına sahipti...
Daha fazla görüntüle
Ekransız AOI versiyonu, otomatik optik inceleme için açıktaki lehim kontakları avantajını sunar.
Ekransız SL versiyonu (ekransız), lehim kontaklarının ve dolayısıyla PCB üzerindeki ayak izinin ekranlı SH versiyonuyla aynı olması avantajına sahiptir. Bu, ekranlı ve ekransız versiyonların PCB yerleşimini değiştirmeden kullanılabileceği anlamına gelir. Burada, lehim bağlantıları CT taraması veya X-ray analizi ile kontrol edilebilir.
Belirtilen veri iletim hızı tüm kombinasyonlar için geçerli mi?
Hayır, belirtilen veri iletim hızı, örnek bir kombinasyona yöneliktir. Bu, geçerli ürün kombinasyonuna göre değişiklik gösterebilir. Daha uzun veya daha kısa kontaklar nedeniyle - farklı yığın yükseklikleri gibi faktörler, sinyal kalitesini ve dolayı... Daha fazla görüntüle
Hayır, belirtilen veri iletim hızı, örnek bir kombinasyona yöneliktir. Bu, geçerli ürün kombinasyonuna göre değişiklik gösterebilir. Daha uzun veya daha kısa kontaklar nedeniyle - farklı yığın yükseklikleri gibi faktörler, sinyal kalitesini ve dolayısıyla da elde edilebilir veri hızını etkiler. Bireysel uygulamalar için yüksek hızlı veri iletimini optimize etmek üzere sizinle iş birliği yapabiliriz. Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin.
Daha az görüntüleKutup 1 nerede?
Kutup a1 (sıra a, pin 1) ürün üzerinde işaretlenmiştir. Kutup 1, TecDoc çizimlerinde de işaretlenmiştir (ürün gamı çizimi ve ambalaj çizimi). Ürünün yönü ve geçme yönü böylece PCB montajı için açıkça tanımlanır. Müşteri, kendi dokümantasyonunda farklı bir tanımlama sağlayabilir.
Uygulamamda gerekli gerilim gereksinimlerini gerçekleştirmek için genişletilmiş hava boşlukları ve atlama mesafeleri hakkında bilgiye nereden ulaşabilirim?
Minimum mesafeler teknik verilerde belirtilmiştir. Talep üzerine, kısmen montajlı konnektörler veya çıkarılmış pinler (boş bırakılmış pin konumları olarak adlandırılır) arasındaki mesafeleri memnuniyetle hesaplayabiliriz. Bu da, artan gerilim gereksi... Daha fazla görüntüle
Minimum mesafeler teknik verilerde belirtilmiştir. Talep üzerine, kısmen montajlı konnektörler veya çıkarılmış pinler (boş bırakılmış pin konumları olarak adlandırılır) arasındaki mesafeleri memnuniyetle hesaplayabiliriz. Bu da, artan gerilim gereksinimlerinin de uygulamaya geçirilebileceği anlamına gelir.
Daha az görüntüleKarttan karta konnektörler hakkında daha fazla bilgiye nereden ulaşabilirim?
Teknik bültenleri, yeni ürünleri, ürün bilgisini, videoları vb. web sitemizin 'Ürünler' bölümündeki 'Karttan karta konnektörler' altında bulabilirsiniz. 'FINEPITCH karttan karta konnektörler' broşürünü e-kağıt olarak indirin. Bu; uygulamalar, kontak ... Daha fazla görüntüle
Teknik bültenleri, yeni ürünleri, ürün bilgisini, videoları vb. web sitemizin 'Ürünler' bölümündeki 'Karttan karta konnektörler' altında bulabilirsiniz. 'FINEPITCH karttan karta konnektörler' broşürünü e-kağıt olarak indirin. Bu; uygulamalar, kontak sistemleri ve ürünlerin teknik özellikleri hakkında ayrıntılar sağlar. Ayrıca veri iletimi, elektromanyetik uyum (EMC) ve SMD lehimleme süreci hakkında da bilgi sağlar.
Daha az görüntüle