FP 0,8/ 32-MV-SH 1,15 - SMD erkek konnektör, ekranlı
1043787

Ekranlı SMD erkek konnektör, nominal akım: 1,7 A, test gerilimi: 500 V AC, pin sayısı: 32, pin aralığı: 0,8 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Au, kontak türü: Pin, montaj: SMD lehimleme

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Altın kaplama kontaklar aktarma kalitesinin uzun dönemde dengeli kalmasını sağlarlar
Çift taraflı ScaleX kontak sistemi sayesinde güvenilir mekanik ve elektriksel bağlantılar
Sağlamlık: Yüksek tolerans dengelemesi ve kontakların korunması için ScaleX teknolojisi
Esnek cihaz tasarımı: çeşitli kutup sayısı, tasarımlar ve yüksek silme uzunlukları ile istif yükseklikleri

Sıkça Sorulan Sorular


Bağlantı parçası üzerinden güç iletebilir miyim?

Evet, ekranlama üzerinden EMC iyileştirme işlevine ek olarak, bağlantı parçalarını güç iletimi için de kullanabilirsiniz.
Örnek: 80-kutuplu versiyon, bağlantı parçası tarafı başına ilave 16 A iletebilir. Bu, konnektör başına toplam 168 A ile sonuç... Daha fazla görüntüle

Evet, ekranlama üzerinden EMC iyileştirme işlevine ek olarak, bağlantı parçalarını güç iletimi için de kullanabilirsiniz.
Örnek: 80-kutuplu versiyon, bağlantı parçası tarafı başına ilave 16 A iletebilir. Bu, konnektör başına toplam 168 A ile sonuçlanır (2 x 16 A + 80 x 1,7 A = 168 A).
Ek olarak, karttan karta konnektöre kısmen enerji vermek mümkündür, bu da kontak başına daha yüksek akımlar sağlar. Bu nedenle bu bağlantı, hibrit bir bağlantı olarak da tanımlanabilir - özel güç kontağı içermez, ancak bağlantı parçaları kullanır.

Daha az görüntüle

Reflow lehimleme sonrasında lehim kontakları nasıl kontrol edilebilir?

SH (ekranlı) ve SL (kısa yerleşim düzeni, ekransız) versiyonları: Kontaklar bileşenin altında bulunduğu için CT taraması veya X ışını analizi gereklidir.
AOI (ekransız) versiyonlar: Kontaklar dışarı yönlendirildiği ve görülebildiği için otomatik optik inceleme ile uyumludur.


ScaleX nedir?

ScaleX, patentli kontak sistemimize ait tescilli bir teknoloji markasıdır. Benzersiz çift kontak, iki kontak noktası ile güvenilir, sağlam bir bağlantı sağlar. Kontaklar muhafaza içinde son derece iyi şekilde korunur ve takma sırasında yüksek toleran... Daha fazla görüntüle

ScaleX, patentli kontak sistemimize ait tescilli bir teknoloji markasıdır. Benzersiz çift kontak, iki kontak noktası ile güvenilir, sağlam bir bağlantı sağlar. Kontaklar muhafaza içinde son derece iyi şekilde korunur ve takma sırasında yüksek tolerans telafisi sunar; bu da bağlantıyı uzun ömürlü kılar. Takılı durumda dahi ± 0,3 mm'lik olağanüstü düzeyde bir tolerans telafisi mümkündür ve bir PCB üzerine birden fazla konnektör yerleştirilebilir. Bu, ScaleX teknolojisinin özellikle öne çıkan bir özelliği olup tamamen yeni cihaz tasarımlarına olanak tanır.

Daha az görüntüle

FP 0,8 serisi karttan karta konnektörü bu kadar özel kılan şey nedir?

video thumbnail of faq answer

FP 0,8 serisinin temel özelliği, bir PCB üzerinde birkaç karttan karta konnektör düzenleme imkanıdır. Bu, cihaz tasarımında yeni bir esneklik anlamına gelir. Bunun temeli, hem takma sırasında hem de takma durumda sağlanan yüksek tolerans telafisidir.... Daha fazla görüntüle

FP 0,8 serisinin temel özelliği, bir PCB üzerinde birkaç karttan karta konnektör düzenleme imkanıdır. Bu, cihaz tasarımında yeni bir esneklik anlamına gelir. Bunun temeli, hem takma sırasında hem de takma durumda sağlanan yüksek tolerans telafisidir. ScaleX teknolojisi ile FP 0,8 sağlamlık, esneklik ve değişkenlik bakımlarından çok yönlü bir uzman haline gelir. Sistem, 52 Gbps'ye varan yüksek veri iletim hızları ve kontak başına 1,7 A akım taşıma kapasitesi (20°C'de) sunar. Aynı ayak izine sahip ekranlı (SH) ve ekransız (SL) versiyonlar, versiyonları değiştirirken uyarlama yapmadan esnek PCB yerleşim düzeni tasarımı sağlar.

Daha az görüntüle

FP 0,8 karttan karta konnektör hangi kutup sayılarıyla temin edilebilir?

FP 0,8 ürün gamı, her biri ekranlı veya ekransız versiyon olarak beş farklı kutup sayısıyla (12, 20, 32, 52 ve 80) sunulur. Diğer kutup sayıları talep üzerine temin edilir.


FP 0,8 serisindeki farklı ürün versiyonları ayak izi açısından uyumlu mu?

Ekransız FP 0,8-SL serisindeki ürünler, ekranlı FP 0,8-SH ürünlerinin ayak izi ile uyumludur. Bu sayede PCB düzenini uyarlamak zorunda kalmadan FP 0,8-SH ve FP 0,8-SL serisindeki ürünler arasında esnek bir şekilde geçiş yapmak mümkündür.... Daha fazla görüntüle

Ekransız FP 0,8-SL serisindeki ürünler, ekranlı FP 0,8-SH ürünlerinin ayak izi ile uyumludur. Bu sayede PCB düzenini uyarlamak zorunda kalmadan FP 0,8-SH ve FP 0,8-SL serisindeki ürünler arasında esnek bir şekilde geçiş yapmak mümkündür.

Daha az görüntüle

Belirtilen veri iletim hızı tüm kombinasyonlar için geçerli mi?

Hayır, belirtilen veri iletim hızı, örnek bir kombinasyona yöneliktir. Bu, geçerli ürün kombinasyonuna göre değişiklik gösterebilir. Daha uzun veya daha kısa kontaklar nedeniyle - farklı yığın yükseklikleri gibi faktörler, sinyal kalitesini ve dolayı... Daha fazla görüntüle

Hayır, belirtilen veri iletim hızı, örnek bir kombinasyona yöneliktir. Bu, geçerli ürün kombinasyonuna göre değişiklik gösterebilir. Daha uzun veya daha kısa kontaklar nedeniyle - farklı yığın yükseklikleri gibi faktörler, sinyal kalitesini ve dolayısıyla da elde edilebilir veri hızını etkiler. Bireysel uygulamalar için yüksek hızlı veri iletimini optimize etmek üzere sizinle iş birliği yapabiliriz. Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin.

Daha az görüntüle

Kutup 1 nerede?

Kutup a1 (sıra a, pin 1) ürün üzerinde işaretlenmiştir. Kutup 1, TecDoc çizimlerinde de işaretlenmiştir (ürün gamı çizimi ve ambalaj çizimi). Ürünün yönü ve geçme yönü böylece PCB montajı için açıkça tanımlanır. Müşteri, kendi dokümantasyonunda farklı bir tanımlama sağlayabilir.


Uygulamamda gerekli gerilim gereksinimlerini gerçekleştirmek için genişletilmiş hava boşlukları ve atlama mesafeleri hakkında bilgiye nereden ulaşabilirim?

Minimum mesafeler teknik verilerde belirtilmiştir. Talep üzerine, kısmen montajlı konnektörler veya çıkarılmış pinler (boş bırakılmış pin konumları olarak adlandırılır) arasındaki mesafeleri memnuniyetle hesaplayabiliriz. Bu da, artan gerilim gereksi... Daha fazla görüntüle

Minimum mesafeler teknik verilerde belirtilmiştir. Talep üzerine, kısmen montajlı konnektörler veya çıkarılmış pinler (boş bırakılmış pin konumları olarak adlandırılır) arasındaki mesafeleri memnuniyetle hesaplayabiliriz. Bu da, artan gerilim gereksinimlerinin de uygulamaya geçirilebileceği anlamına gelir.

Daha az görüntüle

Kontak başına 1,7 A'dan daha yüksek nominal akımlar elde edebilir miyim?

Evet, 20°C ortam sıcaklığında tam enerjili 80-kutuplu konnektör için nominal akım, kontak başına 1,7 A'dır. Örneğin kontak başına 1,7 A olan 80-kutuplu bir versiyon için bu, toplamda 80 x 1,7 A = 136 A anlamına gelir. Zayıflama eğrisi, farklı kutup s... Daha fazla görüntüle

Evet, 20°C ortam sıcaklığında tam enerjili 80-kutuplu konnektör için nominal akım, kontak başına 1,7 A'dır. Örneğin kontak başına 1,7 A olan 80-kutuplu bir versiyon için bu, toplamda 80 x 1,7 A = 136 A anlamına gelir. Zayıflama eğrisi, farklı kutup sayıları için sıcaklığa bağlı akım taşıma kapasitesini gösterir. Uygulamada, genelde seçilen pinler enerjilendirilir; bu da kontak başına daha da yüksek akımlar elde edilmesini mümkün kılar. Örnek: Dört kontağın seçilerek enerjilendirilmesi yoluyla kontak başına 3,9 A, yani toplam 4 x 3,9 A = 15,6 A elde edilebilir.
Ekranlı ürün versiyonu, ürünün yan tarafındaki iki bağlantı parçası üzerinden akım iletimi için de uygundur; böylece 80-kutuplu bir versiyonda bağlantı parçası başına 16 A iletilebilir. Bağlantı parçası için bir zayıflama eğrisi de teknik veriler içeriğinde bulunabilir.

Daha az görüntüle