Utilizează conexiunea cu șurub cu manșon de tensionare pentru aplicații industriale solicitante în ceea ce privește fiabilitatea contactelor cu metoda de conectare cel mai des folosită la nivel mondial. Indiferent de secțiunea transversală a conductorului, cu ajutorul conexiunii cu șurub poți aplica forțe de contact foarte mari pe suprafața de contact.
Screw set, for securing the header to the device wall, consists of an M3 x 10 screw, with a spring washer and a nut