Switch-uri industriale pentru Ethernet – switch-uri industriale cu management și fără management

Switch-uri industriale pentru Ethernet – switch-uri industriale cu management și fără management

Portofoliul nostru de switch-uri industriale pentru Ethernet include switch-uri cu și fără management, cu certificare Gigabit, PoE conform IEC 61850 și pentru montarea pe șină DIN. Acest lucru îți oferă flexibilitate atunci când configurezi rețele puternice și sigure, chiar și în medii dificile: porturile de cupru și fibră optică, precum și funcțiile de redundanță permit conectarea flexibilă a instalațiilor tale și segmentarea simplă a rețelei tale industriale.

Go to Product Detail Page for item 1089150
FL SWITCH 2416 PN - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2416 PN - Industrial Ethernet Switch
1089150

Managed Switch 2000 series, 16 RJ45 ports 10/100 Mbps, degree of protection: IP20, Ambient temperature (operation): -40 °C ... 70 °C, Supply voltage range: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Extended temperature range, PROFINET mode preset, PROFINET status LEDs, Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Compatible with IEC 62443-4-2

Produse noi

Switch-uri cu management în format de 19"
Switch-uri cu management pentru medii solicitante
Switch Ethernet APL
Switch-uri PoE fără management
Switch fără management în format REG
Switch-uri Raptor
Switch-uri cu management TSN

Switch-uri cu management în format de 19"

Densitate mare de porturi pentru rețele convergente

Noua serie FL SWITCH 5900 oferă o performanță ridicată a datelor, funcții de securitate extinse și mecanisme TSN moderne. Switch-urile cu management în format de 19" cu opțiuni flexibile de porturi reprezintă soluția orientată spre viitor pentru rețelele industriale exigente.

Caracteristici principale

  • Switch pentru structură centrală de 19" cu densitate mare de porturi și opțiuni flexibile pentru porturi
  • Set de funcții TSN cu sincronizare temporală precisă
  • Funcționalități de securitate cuprinzătoare
  • Compatibil cu switch-ul cu management cunoscut din seria 2000
  • Sursă de alimentare redundantă opțională

Avantaje

  • Soluții de rețea robuste, cu disponibilitate ridicată și sigure
  • Posibilități extinse pentru realizarea aplicațiilor critice din punct de vedere temporal
  • Punere în funcțiune simplă și rapidă
  • Gamă largă de variante pentru cerințe exigente
  • Transmisie rapidă și eficientă a datelor

Switch-uri cu management robuste

Ideale pentru medii solicitante

Switch-urile Layer 2 din portofoliul Raptor oferă o operare eficientă și sigură chiar și în condiții de mediu extreme. Portofoliul Raptor îndeplinește cerințele exigente ale standardelor IEC 61850-3 și IEEE 1613 și este astfel ideal pentru aplicații în infrastructurile critice.

Caracteristici principale

  • Gamă de funcții Layer 2 performantă
  • Viteză mare datorită faptului că acceptă Gigabit
  • Domeniu de temperatură extins (-40 °C … +70 °C)
  • Densitate ridicată a porturilor

Avantaje

  • Datorită certificării IEC 61850 și IEEE 1613, acestea sunt eficiente chiar și în condiții de mediu extreme
  • Posibilități flexibile de montare datorită montării pe rack de 19" sau pe șină DIN
  • Gama largă de variante permite posibilități versatile de utilizare

Switch Ethernet APL pentru industria de proces

Ethernet până la nivelul de câmp

Ethernet APL permite transmiterea sigură și eficientă a datelor în industria de proces. Cu ajutorul switch-ului de câmp Ethernet APL, senzorii sunt integrați în rețeaua Ethernet printr-o conexiune Ethernet cu două fire. Datele de la nivelul de câmp sunt disponibile direct.

Caracteristici principale

  • Transmisia datelor prin intermediul unei singure perechi de conductori
  • Utilizare posibilă în zone protejate împotriva exploziilor (zonele 0, 1 și 2)
  • Acoperirea distanțelor mari: lungimea cablului master de până la 1.000 m, cu derivație de până la 200 m
  • Switch-ul poate comunica, de asemenea, cu dispozitive PROFIBUS PA
  • Număr mare de porturi, cu un total de 24 de porturi APL

Avantaje

  • Acces direct la datele senzorilor de la nivelul de câmp
  • Efortul de cablare este redus, deoarece nu este nevoie de cablare suplimentară
  • Complexitatea este redusă, deoarece nu mai sunt necesare subsisteme sau gateway-uri
  • Modernizare rentabilă a sistemului datorită utilizării cablurilor de magistrală de câmp existente

Switch-uri PoE fără management

Alimentarea PoE a dispozitivelor de câmp

Switch-urile ​Power over Ethernet​ (​PoE​) fără management permit alimentarea a până la opt dispozitive terminale cu energie și date, folosind același cablu Ethernet​. Modelele selectate au, de asemenea, porturi SFP, care oferă o flexibilitate suplimentară în funcție de cerințele de distanță.

Caracteristici principale

  • Switch-uri Gigabit fără management cu până la opt porturi PoE
  • Conform IEEE 802.3 af / at / bt
  • Buget de putere de până la 240 W
  • Mesaje prioritizate QoS (Quality-of-Service)
  • Variantă disponibilă cu clasă de protecție înaltă IP67

Avantaje

  • Prioritizarea traficului de date: creșterea stabilității rețelei și a disponibilității sistemului
  • Posibilități de utilizare flexibile datorită unei game largi de variante
  • Performanță ridicată pentru aplicații cu transfer de date ridicat

Switch-uri REG pentru instalația clădirii

Instalare cu economie de spațiu și simplă

Switch-urile fără management în format REG pot fi integrate direct în tablourile electrice, datorită instalării lor simple și cu economie de spațiu. Rețeaua clădirii este ușor de realizat cu ajutorul componentelor de rețea robuste și performante.

Caracteristici principale

  • Format REG
  • Variantă Power over Ethernet (PoE) cu putere de până la 30 W per port
  • Acceptă Ethernet eficient din punct de vedere energetic
  • Viteză deosebit de mare datorită faptului că acceptă Gigabit

Avantaje

  • Efort de instalare și spațiu necesar minim datorită formatului REG
  • Efort redus de cablare: dispozitivele de conectare sunt alimentate direct prin PoE
  • Punere în funcțiune rapidă prin Plug-and-Play
  • Operare simplă, deoarece nu este necesară nicio configurare

Switch-uri cu management pentru cerințe exigente

Utilizare în infrastructuri critice

Switch-urile Raptor permit o operare eficientă și sigură în condiții de mediu extreme. Portofoliul Raptor îndeplinește cerințele exigente ale standardelor IEC 61850-3 și IEEE 1613. Switch-urile sunt ideale pentru aplicații în infrastructura critică și în alimentarea cu energie.

Caracteristici principale

  • Platformă scalabilă pentru cerințele de performanță și de configurare în schimbare
  • Densitate mare de conectare și selecție diversă de module de comunicații
  • Opțiuni flexibile de montare pe rack standard de 19" sau pe șină DIN

Avantaje

  • Switch-uri cu management eficiente care satisfac cerințele exigente ale infrastructurilor critice
  • Funcționare de înaltă performanță, chiar și în condiții de mediu extreme, datorită certificării IEC 61850 și IEEE 1613
  • Funcții de securitate extinse pentru securizarea rețelelor de infrastructură critică

Switch-uri cu management TSN

Rețele de operare în timp real Ethernet

Cu switch-urile cu management TSN poți asambla aplicații cu sincronizare temporală precisă. Astfel, poți asigura comunicarea în timp real și un nivel ridicat de disponibilitate în rețelele tale de automatizare. Noile variante cu conexiune prin fibră optică sunt disponibile începând de acum.

Caracteristici principale

  • Sincronizare temporală precisă (IEEE 801.2AS și IEEE 1588v2) și Frame preemption (IEEE 802.1Qbu)
  • Compatibilitate cu profilul TSN CC-Link IE
  • Managementul fluxului prin PROFINET
  • Are toate caracteristicile consacrate ale FL SWITCH 2300

Avantaje

  • Switch-urile TSN îmbunătățesc performanța, robustețea și disponibilitatea rețelelor industriale
  • Posibilități noi și extinse pentru realizarea aplicațiilor critice din punct de vedere temporal
  • Pot fi utilizate în aplicații clasice, nu este necesară înlocuirea dispozitivului odată cu viitoarea introducere a TSN

Switch-uri fără management


Switch-urile industriale fără management de la Phoenix Contact se remarcă prin numărul variabil de porturi și designul îngust. În funcție de aplicație, vei găsi la noi switch-uri fără management cu diverse funcționalități.

  • Pentru aplicații standard: switch-urile fără management din seria 1000 impresionează prin designul lor compact și posibilități de montare flexibile. Variantele 1100 dispun în mod suplimentar de viteze de transfer în intervalul de gigabiți. Cu ajutorul accesoriilor de montare, poți monta FL SWITCH 1000 pe orizontală în tabloul electric sau pe perete.
  • Pentru instalarea pe teren: seriile 1600 și 1700 sunt deosebit de rezistente la influențele mediului.
  • În varianta de 19": switch-urile fără management din seriile 1800 și 1900 sunt ideale pentru utilizarea în centre de date și în camere de comandă.
  • Cu Power over Ethernet (PoE): switch-urile PoE fără management din seria 1000 permit alimentarea a până la opt dispozitive terminale cu energie și date, folosind același cablu Ethernet.

Switch-uri cu management pentru aplicații universale de automatizare


Switch-urile cu management din gamele 2000 și 5900 oferă un management eficient din punct de vedere al costurilor pentru rețeaua ta Ethernet datorită punerii în funcțiune simple și gamei largi de variante. În plus față de funcțiile extinse, acestea permit, de asemenea, comunicarea prin fibră de sticlă și sunt echipate cu numeroase caracteristici de securitate.

  • Pentru montarea pe șina DIN: variantele 2000, 2100, 2200 și 2300 sunt montate pe șina DIN în mod clasic.
  • În varianta de 19": switch-urile din gama 5900 sunt adecvate pentru montarea în rack și formează interfața ideală între IT și OT.
  • Cu funcționalitate de rutare: variantele NAT din gama 2000 asigură conectarea simplă a utilajelor sau instalațiilor cu același domeniu de adrese IP la rețeaua de rang superior. Acestea îmbină operațiile de comutare și rutare într-un sigur dispozitiv pe șină DIN.
  • Pentru instalarea pe teren: datorită clasei de protecție IP67, variantele 2600 și 2700 sunt adecvate pentru utilizarea pe teren și sunt deosebit de compacte și robuste.

De asemenea, sunt disponibile variante selectate care acceptă cele mai recente standarde de comunicare:

  • FL SWITCH TSN 2300 und FL SWITCH 5900 acceptă Time-Sensitive Networking (TSN) pentru realizarea de rețele Ethernet în timp real.
  • Switch-ul Single Pair Ethernet acceptă standardul SPE 10 BASE-T1L și permite astfel o comunicare continuă pe bază de IP până la nivelul de câmp.
  • Cu switch-ul Ethernet APL poți furniza o conexiune directă Ethernet cu două fire pentru senzori sau dispozitive de câmp în aplicații de tehnică de prelucrare și în domenii ce prezintă potențial exploziv.

Switch-uri cu management pentru cerințe exigente


Pentru aplicațiile din infrastructura (critică), sunt disponibile variante speciale de switch-uri care îndeplinesc certificările și standardele speciale din acest domeniu.

  • Pentru sectorul energetic: switch-urile Raptor modulare sunt concepute pentru cerințele ridicate ale infrastructurii critice și ale sectorului energetic. Acestea oferă conexiuni de rețea sigure, eficiente și performante în medii solicitante și sunt caracterizate de funcționalități de securitate cuprinzătoare și de o certificare IEC 61850.
  • Pentru aplicații în infrastructură: switch-urile cu management din seriile 3000 și 4000 sunt cea mai bună alegere în acest caz. Acestea combină numeroase funcții de diagnostic, performanță și siguranță.
  • Pentru aplicații PoE: variantele PoE sunt disponibile pentru alimentarea cu date și energie prin intermediul unui singur cablu Ethernet.

Software de management al rețelei


FMANAGER

FMANAGER simplifică configurarea și managementul firmware-ului

Cu software-ul pentru managementul rețelei FMANAGER pui rețeaua în funcțiune rapid și ușor. Acest software te susține în pașii următori:

  • Scanarea unei rețele existente
  • Alocarea IP și configurarea dispozitivului
  • Configurarea dispozitivelor multiple
  • Gestionarea fișierelor de configurare
  • Actualizare firmware
  • Scriptare SNMP