Până la patru lățimi de modul de 18,8 mm, 37,6 mm, 56,4 mm și 75,2 mm permit producătorilor de dispozitive mai multe posibilități de utilizare. În plus, există variante de carcasă cu o adâncime a modulului pentru o suprafață a circuitului imprimat de până la maximum 6.580 mm² și până la 8.510 mm² per lățime de modul de 18,8 mm. Circuitele imprimate pot fi instalate vertical și orizontal pe șina DIN.
PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm2, color: light gray, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of potentials: 2, number of rows: 2, number of positions: 2, number of connections: 4, product range: HSCP-SP 2,5-.., pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: - Locking clip, plug-in system: HSC 2,5, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard, Color of the spring levers: green, green / green, green