Carcase pentru echipamente electronice cu ecrane și tastaturi La dispoziția ta: carcasele pentru echipamente electronice de la Phoenix Contact sunt disponibile cu ecrane tactile integrate sau ecrane cu tastaturi cu membrană, precum și servicii complexe. Personalizează-ți carcasa – noi asigurăm totul! De la imprimare până la prelucrările mecanice și montajul prealabil.

Carcasă pentru echipamente electronice cu ecran și tastatură pe o tabletă

Avantaje

  • Centralizat sau descentralizat: sisteme de carcase pentru vizualizare și operare în tabloul electric sau pe teren
  • Totul dintr-o singură sursă: carcase, tastaturi și ecrane adaptate, precum și servicii complexe
    [x]- Montare prin Plug-and-Play: asamblarea cu economie de timp a modulelor prefabricate
  • Configurare liberă: ajustare individuală a tastaturii cu membrană prin configurare
  • Proiectare simplă: poziționarea afișajului prin intermediul configuratorului
Mostră gratuită
Comandă un set de mostre

Dorești să vezi și să testezi ecrane și tastaturi în carcase pentru echipamente electronice din seria ICS? – Comandă un set de mostre. Convinge-te de valoarea adăugată a soluțiilor oferite de Phoenix Contact.

Comandă o mostră gratuită
Un angajat Phoenix Contact amplasează un ecran pe o carcasă pentru echipamente electronice
Carcase pentru echipamente electronice cu ecrane tactile

Ecrane tactile pentru carcase de echipamente electronice Soluții de afișare industriale pentru aplicații în tablourile electrice și aplicații pe teren

Vizualizarea datelor de proces, înregistrarea intrărilor, afișarea stărilor de exploatare și multe altele: ecranele tactile oferă un mare potențial pentru realizarea afișajelor de dispozitive ușor de utilizat și funcționale. Această broșură tehnică îți oferă o prezentare generală și cunoștințe de bază pentru diferite tehnologii de ecrane tactile. În plus, sunt prezentate condițiile pentru comanda pe bază de hardware.

Vizualizare 3D

Vizualizare 360° a ecranelor și tastaturilor pentru carcasele de echipamente electronice din seria ICS

Ecranul tactil de 2,4" și ecranul de 0,96" cu tastaturi cu membrană configurabile completează portofoliul de carcase pentru echipamente electronice din seria ICS.

Convinge-te de nivelul ridicat de confort la operare oferit de carcasele ICS în vizualizarea 3D alăturată.

Fotografie cu ecrane tactile pentru carcase de echipamente electronice din seria UCS

Ecrane tactile pentru carcase de echipamente electronice din seria UCS

Carcasele pentru echipamente electronice din seria UCS pentru sisteme integrate sunt disponibile și cu decupaje prefabricate pentru ecranul tactil de 7" și cu ecrane tactile prefabricate de 2,4".

Ecrane tactile pentru carcase de echipamente electronice din seria ME-IO

Ecrane tactile pentru carcase de echipamente electronice din seria ME-IO

Ecranele tactile pentru carcase din seria ME-IO oferă soluții de afișare și operare, în special pentru controlere.

Privire de ansamblu asupra caracteristicilor produselor și serviciilor

Soluții de afișare și operare cu carcase pentru echipamente electronice
Carcase, tastaturi și ecrane
Ecran carcasă echipament electronic
Tastaturi cu membrană pe carcase pentru echipamente electronice
O persoană folosește configuratorul pentru ecrane de carcase pentru echipamente electronice la calculator
Soluții de afișare și operare cu carcase pentru echipamente electronice

Profitați de portofoliul nostru cuprinzător de sisteme de carcase pentru vizualizarea și operarea procedurilor de proces sau a proceselor de control în tabloul de distribuție sau în câmp.

Carcase, tastaturi și ecrane

Phoenix Contact îți oferă carcase, tastaturi și ecrane perfect compatibile. Structurile moderne ale carcaselor noastre permit integrarea exactă a ecranului în frontul carcasei.

Ecran carcasă echipament electronic

Integrarea elementelor de vizualizare și operare în carcasele pentru echipamente electronice a fost asociată până în prezent cu costuri ridicate. Datorită modulelor prefabricate și testate poți economisi timp la asamblarea soluției de carcasă.

Tastaturi cu membrană pe carcase pentru echipamente electronice

Configurează tastaturi cu membrană personalizate rapid și simplu. Poți adapta forma, culoarea și imprimarea conform nevoilor. Este posibilă și aplicarea unui marcaj suplimentar, precum un logo de firmă.

O persoană folosește configuratorul pentru ecrane de carcase pentru echipamente electronice la calculator

Utilizează configuratorul pentru a poziționa cu exactitate ecranul în carcasa pentru echipamente electronice. Și în acest caz poți adapta designul la cerințele tale. Singura limitare este suprafața disponibilă.

Document în format electronic
Prezentare generală a portofoliului de carcase pentru echipamente electronice

Descoperiți carcase pentru șină DIN și pentru utilizare în exterior, și aflați cum puteți adapta carcasele pentru echipamente electronice în funcție de necesitățile dumneavoastră individuale.

Deschideți documentul în format electronic
Carcase pe șină DIN și carcase de câmp
Ecrane și tastaturi pentru diferite carcase pentru echipamente electronice de la Phoenix Contact

Testează ecranele și tastaturile pentru carcasele pentru echipamente electronice

Ecranele și tastaturile pentru carcasele de echipamente electronice îți sporesc flexibilitatea la implementarea dispozitivelor tale. Seria de carcase UCS este adecvată pentru aplicații versatile în exterior, iar seria ME-IO este destinată în principal modulelor I/O și controlerelor. Comandă gratuit o mostră la locul de muncă. Convinge-te singur.