Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Conectarea dispozitivelor pentru automatizarea clădirilor Inteligența pentru clădiri modifică modul de conectare a dispozitivelor: în clădirile inteligente sunt conectate diferite aplicații descentralizate. Pentru atingerea obiectivelor sunt necesare conexiuni standardizate ale dispozitivelor, astfel încât sistemele individuale ale clădirii și aplicațiile lor să poată comunica simplu și rapid. Soluțiile Phoenix Contact îți garantează o competitivitate sustenabilă în automatizarea clădirilor.

Conectarea inteligentă a dispozitivelor pentru automatizarea clădirilor

Avantajele dumneavoastră

  • Conectare inteligentă: comunicație între aparate datorită racordurilor adecvate pentru protocoale pe bază de IP precum BACnet IP, Modbus/TCP, REST și MQTT
  • Portofoliu de produse cuprinzător: tehnologie de conectare și carcasă pentru echipament electronic pentru aparate din automatizarea clădirilor
  • Depășim cerințele standard: design-uri individuale pentru dispozitive inteligente pentru echipament tehnic al clădirilor
  • Servicii excelente: consiliere competentă și asistență la proiectare pentru obținerea rapidă a soluțiilor de conectare
Broșură tehnică despre SPE în automatizarea clădirilor

Broșură tehnică despre SPE în automatizarea clădirilor

Pentru o infrastructură de comunicații modernă și orientată spre viitor: Single Pair Ethernet este soluția. De asemenea, tehnologia este utilizată în automatizarea clădirilor și permite o utilizare eficientă a liniilor de date. Poți afla cum pot fi reutilizate infrastructurile existente pentru Single Pair Ethernet în broșura noastră tehnică.

Clădire modernă din exterior

Tur 3D digital pentru soluțiile noastre de conectare din automatizarea clădirilor

Explorați o clădire complet automatizată alături de noi. În cadrul turului 3D descoperiți ce avantaje vă oferă soluțiile de conectare și carcasele.

MOSTRĂ GRATUITĂ
Testează conexiunile dispozitivelor pentru automatizarea clădirilor

Dorești să testezi tehnologia pentru conectarea dispozitivelor pentru clădiri inteligente? Selectează diferite mostre și comandă un pachet personalizat de mostre. Beneficiezi de consiliere competentă cu privire la utilizarea specifică aplicației tale. Te rugăm să reții că aceste mostre valoroase sunt trimise doar către persoanele de contact ale firmelor.

Comandă mostre gratuite
Interiorul unei clădiri automatizate
Conectarea dispozitivelor în tehnologia de încălzire, ventilație și climatizare

Tehnologie pentru conectarea dispozitivelor pentru aplicații de încălzire, ventilație și climatizare

Cerințele din ce în ce mai înalte privind eficiența energetică impun soluții sofisticate pentru controlul în circuit închis, controlul și echiparea sistemelor de încălzire, ventilație și climatizare (HLK). Ca parte a echipamentului tehnic al clădirii, acestea au o influență enormă asupra funcționalității, rentabilității și confortului din clădiri. Conexiunile de circuit imprimat și carcasele pentru echipament electronic de la Phoenix Contact garantează transmiterea în siguranță a semnalelor, datelor și puterii și o automatizare eficientă a proceselor.

Tehnologie pentru conectarea dispozitivelor pentru tehnologie de siguranță și motivare

Tehnologie de conectare a dispozitivelor pentru monitorizare și siguranță

Pentru operarea permanentă și sigură a clădirii, tehnologia de monitorizare și tehnologia de siguranță trebuie să fie ușor de instalat și întreținut. Blocurile terminale și conectorii pentru circuit imprimat, conectorii de date și carcasele pentru echipamente electronice de la Phoenix Contact oferă numeroase soluții pentru aplicații critice de siguranță în tehnologia pentru clădiri. Acestea includ, de exemplu, aplicații pentru sisteme de camere și monitoare, sisteme de alarmă la efracție și de incendiu.

Clădirile inteligente necesită și tehnologie de conectare inteligentă. Provocarea principală pentru toate lucrările de conectare este faptul că instalatorii și operatorii suprasolicită tehnologia. Aveți încredere în soluțiile inteligente de la Phoenix Contact.

Michael Radau, Manager de aplicații pentru dispozitive IoT pentru clădiri
Michael Radau, manager de aplicații pentru dispozitive IoT pentru clădiri Phoenix Contact
Broșură
Conexiuni inteligente ale dispozitivelor în automatizarea clădirilor

Informează-te despre toate produsele tehnologice de conectare a dispozitivelor pentru echipamentul tehnic al clădirii. Obține o privire de ansamblu asupra soluțiilor inteligente pentru conectarea dispozitivelor în automatizarea clădirilor și analizează întreaga ofertă.

Descarcă broșura
Electrician la tabloul de distribuție