Tehnologie pentru conectarea dispozitivelor pentru tehnologia de monitorizare și de siguranță

Siguranță ridicată a conexiunii pentru dispozitivele inteligente

Conectat bine atunci când contează.

Comandați acum o mostră
Cameră de monitorizare 360 ° cu tehnologie de conectare
Clădire modernă din exterior

Tur 3D digital pentru soluțiile noastre de conectare din automatizarea clădirilor

Explorați o clădire complet automatizată alături de noi. În cadrul turului 3D descoperiți ce avantaje vă oferă soluțiile de conectare și carcasele.

Avantajele dumneavoastră

  • Conectare inteligentă: comunicație între aparate datorită racordurilor adecvate pentru protocoale pe bază de IP precum BACnet IP, Modbus/TCP, REST și MQTT
  • Portofoliu de produse cuprinzător: tehnologie de conectare și carcasă pentru echipament electronic pentru aparate din automatizarea clădirilor
  • Depășim cerințele standard: design-uri individuale pentru dispozitive inteligente pentru echipament tehnic al clădirilor
  • Servicii excelente: consiliere competentă și asistență la proiectare pentru obținerea rapidă a soluțiilor de conectare

Soluții de conectare a dispozitivelor pentru tehnologia de monitorizare și de siguranță


Clădire cu management al clădirii la Phoenix Contact

Interconectarea tehnologiei de monitorizare și de siguranță se rezolvă ușor Beneficiați de conexiuni stabile – de la dispozitivul de câmp până la sistemul de management al clădirii

Pentru operarea permanentă și sigură a clădirii, tehnologia de monitorizare și tehnologia de siguranță trebuie să fie ușor de instalat și întreținut. Blocurile terminale și conectorii pentru circuit imprimat, conectorii de date, precum și carcasele pentru echipamente electronice de la Phoenix Contact oferă numeroase soluții pentru aplicațiile critice din punct de vedere al siguranței din echipamentul tehnic al clădirii (TGA), de exemplu pentru sisteme de camere și monitorizare, instalații de alarmă pentru incendii și intrări prin efracție.

Pe lângă aspectul interconectării într-o proporție din ce în ce mai mare a instalațiilor, este important ca tehnologia să nu copleșească instalatorii și operatorii. Astfel, erorile sunt deja evitate la instalare și poate fi garantată o întreținere simplă pentru operator pe parcursul duratei de exploatare.

Conexiune pentru luminile de ieșire de urgență

Conectori pentru circuit imprimat cu conexiune de tip push-in utilizați într-o lumină de ieșire de urgență

Conexiuni pentru luminile de ieșire de urgență

Luminile de ieșire de urgență sunt bazate pe tehnologia LED. Acestea necesită o calitate înaltă și fiabilitate ridicată a produselor montate. Pentru aceste aplicații sunt adecvați conectorii pentru circuit imprimat COMBICON din seria PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP cu conexiune de tip push-in. Principalele avantajele pe scurt:

  • Forța definită de contact asigură un contact stabil pe termen lung
  • Operare intuitivă datorită butonului de acționare diferențiat policrom
  • Spațiu de contact maxim posibil la dimensiunile reduse ale piesei
Blocuri terminale pentru circuite imprimate THR utilizate într-un sistem de evacuare a fumului

Blocuri terminale pentru circuite imprimate THR utilizate într-un sistem de evacuare a fumului

Conexiuni pentru sistemele de evacuare a fumului

Beneficiați de cea mai înaltă calitate în tehnologia de conectare pentru sistemele relevante pentru siguranță datorită blocurilor terminale pentru circuite imprimate THR COMBICON SPT-THR 2,5. Principalele avantajele pe scurt:

  • Conexiune push-in fără scule și cu economie de timp
  • Forța definită de contact asigură un contact stabil pe termen lung
  • Operare intuitivă datorită butonului de acționare diferențiat policrom
  • Operarea și conexiunea conductorilor dintr-o direcție permit
    integrarea în frontul dispozitivului.
  • Concepute pentru integrarea în procesul de lipire SMT
Tehnologie de conectare într-un detector de incendiu manual

Conectori pentru circuit imprimat cu conexiune cu șurub utilizați într-un detector de incendiu manual

Conexiuni pentru detectoare de incendiu manuale

Conectorii pentru circuite imprimate din seria PT 1,5/..-PVH oferă soluții sigure în tehnologia de conectare a sistemelor relevante pentru siguranță. Principalele avantajele pe scurt:

  • Principiul de conectare cunoscut permite utilizarea în întreaga lume.
  • Încălzire redusă datorită forței mari de contact
  • Posibilitate de conectare orizontală și verticală pentru o pozare optimă a conductorilor
 Conectori pentru circuit imprimat cu conexiune cu șurub utilizați într-un detector de fum

Conectori pentru circuit imprimat cu conexiune cu șurub utilizați într-un detector de fum

Conexiuni pentru detectoarele de fum

Soluțiile optime pentru utilizarea în carcase pentru echipamente electronice din două părți oferă conectori pentru circuit imprimat din seria PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP cu conexiune cu șurub. Principalele avantajele pe scurt:

  • Ideali pentru carcase pentru echipamente electronice din două părți
  • Fixabil în carcase dispozitiv grație geometriei CLIP
  • Spațiu de contact maxim posibil la dimensiunile reduse ale piesei

Ideale pentru aceste aplicații relevante pentru siguranță Portofoliul nostru de produse oferă soluții variate pentru numeroase aplicații. Printre acestea se numără:

HMI
Single Pair Ethernet
Controler
Sisteme anunciatoare și de monitorizare
MOSTRĂ GRATUITĂ
Testează conexiunile dispozitivelor pentru automatizarea clădirilor

Dorești să testezi tehnologia pentru conectarea dispozitivelor pentru clădiri inteligente? Selectează diferite mostre și comandă un pachet personalizat de mostre. Beneficiezi de consiliere competentă cu privire la utilizarea specifică aplicației tale. Te rugăm să reții că aceste mostre valoroase sunt trimise doar către persoanele de contact ale firmelor.

Comandă mostre gratuite
Interiorul unei clădiri automatizate

Referință


Controler pentru automatizarea spațiilor

Carcase de echipamente electronice pentru automatizarea clădirilor

O carcasă cu conexiune frontală pentru clădiri inteligente: Neuberger Gebäudeautomation GmbH utilizează carcasa pentru echipament electronic ME-IO în sistemul său de automatizare a spațiilor Open.Room. Împreună cu Phoenix Contact, Neuberger a adaptat carcasa la cerințele speciale.