Tehnologie pentru conectarea dispozitivelor pentru aplicații de încălzire, ventilație și climatizare Conectările inteligente ale dispozitivelor facilitează munca tuturor – de la instalator până la operator

Subsolul unei clădiri inteligente cu o aplicație de încălzire, ventilație și climatizare
Clădire modernă din exterior

Tur 3D digital pentru soluțiile noastre de conectare din automatizarea clădirilor

Explorați o clădire complet automatizată alături de noi. În cadrul turului 3D descoperiți ce avantaje vă oferă soluțiile de conectare și carcasele.

Avantajele dumneavoastră

  • Conectare inteligentă: comunicație între aparate datorită racordurilor adecvate pentru protocoale pe bază de IP precum BACnet IP, Modbus/TCP, REST și MQTT
  • Portofoliu de produse cuprinzător: tehnologie de conectare și carcasă pentru echipament electronic pentru aparate din automatizarea clădirilor
  • Depășim cerințele standard: design-uri individuale pentru dispozitive inteligente pentru echipament tehnic al clădirilor
  • Servicii excelente: consiliere competentă și asistență la proiectare pentru obținerea rapidă a soluțiilor de conectare
Instalație de dispozitive a unei aplicații de încălzire, ventilație și climatizare în subsolul unei clădiri

Interconectarea tehnicii de încălzire, climatizare și ventilație se rezolvă ușor Beneficiați de conexiuni stabile – de la dispozitivul de câmp până la sistemul de management al clădirii

Cerințele din ce în ce mai înalte privind eficiența energetică impun soluții sofisticate pentru controlul în circuit închis, controlul și echiparea sistemelor de încălzire, ventilație și climatizare (HLK). Ca parte a echipamentului tehnic al clădirii, acestea au o influență enormă asupra funcționalității, rentabilității și confortului din clădiri. Conexiunile pentru circuit imprimat și carcasele pentru echipamente electronice de la Phoenix Contact garantează transmiterea în siguranță a semnalelor, datelor și puterii și o automatizare fiabilă a procesului.

Pe lângă aspectul interconectării într-o proporție din ce în ce mai mare a instalațiilor de climatizare, este important ca tehnologia să nu copleșească instalatorii și operatorii. Astfel, erorile pot fi evitate chiar de la instalare și poate fi garantată o întreținere simplă pentru operator pe parcursul duratei de exploatare.

Soluții pentru conectarea dispozitivelor de încălzire, ventilație și climatizare


Conexiunea mecanismului de acționare

Conexiuni compacte pentru circuit imprimat pentru mecanisme de acționare

Conexiunile mecanismului de acționare Soluții în condiții de spațiu îngust

Design-urile compacte ale blocurilor terminale pentru circuit imprimat COMBICON sunt adecvate în special pentru spațiul de cablare îngust al mecanismelor de acționare cu grade de protecție mai mari. Avantajele conexiunilor pentru circuit imprimat ale portofoliului COMBICON din seria SPTA-THR 1,5 pe scurt:

  • Conexiune push-in fără unelte și cu economie de timp
  • Operare intuitivă datorită butonului de acționare diferențiat policrom
  • Conexiunea înclinată permite dispunerea în mai multe rânduri pe circuitul imprimat
Aplicație cu conexiunea senzorului de canal

Conectori pentru circuit imprimat cu două componente cu tehnologie de conectare push-in pentru senzori de canal

Conexiunile senzorilor de canal Soluții pentru dispozitivele greu accesibile

Conectorii pentru circuit imprimat COMBICON din seria PTS 1,5/..-PH-5,0 sunt soluția ideală pentru aplicațiile greu accesibile. Avantajele conectorilor pentru circuit imprimat cu conexiune de tip push-in pe scurt:

  • Conexiune push-in fără unelte și cu economie de timp
  • Forța definită de contact asigură un contact stabil pe termen lung
  • Spațiu de contact maxim posibil la dimensiunile reduse ale piesei
Conectori pentru circuit imprimat cu conexiune de tip push-in pentru panourile operatoare ale spațiilor

Conectori pentru circuit imprimat cu conexiune de tip push-in pentru panourile operatoare ale spațiilor

Conexiuni pentru panourile operatoare ale spațiilor Soluții pentru carcase din două părți

Conectorii pentru circuit imprimat COMBICON din seria PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP cu conexiune de tip push-in oferă soluția ideală pentru carcasele pentru echipamente electronice din două părți. Avantajele pe scurt:

  • Ideali pentru carcase pentru echipamente electronice din două părți
  • Conexiune push-in fără unelte și cu economie de timp
  • Spațiu de contact maxim posibil la dimensiunile reduse ale piesei
Blocuri terminale pentru circuit imprimat pentru conexiunea sistemelor de acționare pentru jaluzele

Blocuri terminale pentru circuit imprimat pentru conexiunea sistemelor de acționare pentru jaluzele

Conexiuni pentru sistemele de acționare pentru jaluzele Soluții pentru o durată mai lungă de exploatare

Blocurile terminale pentru circuit imprimat COMBICON din seria SPT(A)-THR 1,5 oferă soluții ideale pentru o durată mai lungă de exploatare în sistemele de acționare pentru jaluzele datorită calității extraordinare. Pe lângă conexiunea rapidă de tip push-in, celelalte avantaje sunt:

  • Operare intuitivă datorită butonului de acționare diferențiat policrom
  • Conexiunea înclinată permite dispunerea în mai multe rânduri pe circuitul imprimat
  • Concepute pentru integrarea în procesul de lipire SMT
Conectori Board-to-Board pentru detectoarele de prezență

Conectori Board-to-Board pentru detectoarele de prezență

Conexiuni pentru detectoarele de prezență Mai mult confort într-un spațiu îngust

Conectorii Board-to-Board din seria FINEPITCH oferă soluții inteligente pentru mai mult confort în condiții de spațiu îngust în zona fișelor. Avantajele pe scurt:

  • Grad mare de libertate datorită numărului diferit de pași și de poziții și design-urilor diverse
  • Pini de poziționare pe partea inferioară pentru conexiuni mecanice și electrice fiabile
  • Coplanaritatea, ambalajul tip bandă, respectiv magazie, precum și suportul pick-and-place permit procese automatizate de re-cristalizare

Ideale pentru numeroase aplicații de instalații primare Portofoliul nostru de produse oferă soluții pentru diverse aplicații. Printre acestea se numără:

Contoare de debit
HMI
Motoare și sisteme de acționare
Single Pair Ethernet
Controlere
Componente de automatizare
Conectori cu fișă de instalare
MOSTRĂ GRATUITĂ
Testează conexiunile dispozitivelor pentru automatizarea clădirilor

Dorești să testezi tehnologia pentru conectarea dispozitivelor pentru clădiri inteligente? Selectează diferite mostre și comandă un pachet personalizat de mostre. Beneficiezi de consiliere competentă cu privire la utilizarea specifică aplicației tale. Te rugăm să reții că aceste mostre valoroase sunt trimise doar către persoanele de contact ale firmelor.

Comandă mostre gratuite
Interiorul unei clădiri automatizate

Referințe


Controler pentru automatizarea spațiilor

Carcase de echipamente electronice pentru automatizarea clădirilor

O carcasă cu conexiune frontală pentru clădiri inteligente: Neuberger Gebäudeautomation GmbH utilizează carcasa pentru echipament electronic ME-IO în sistemul său de automatizare a spațiilor Open.Room. Împreună cu Phoenix Contact, Neuberger a adaptat carcasa la cerințele speciale.

Carcasă de echipament electronic pentru un aparat de înregistrare pentru temperaturi și energii (Energy Controller)

Concept modular carcasă cu conector de magistrală cu instalare pe șină DIN

Ambalaj funcțional pentru un aparat de înregistrare a temperaturilor și energiilor: pentru produsul său Energy Controller, Scheidl GmbH folosește carcasa pentru echipamente electronice BC de la Phoenix Contact. Conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN cu 16 poli a reprezentat cheia pentru conceptul nostru privind dispozitivele.