Până la patru lățimi de modul de 18,8 mm, 37,6 mm, 56,4 mm și 75,2 mm permit producătorilor de dispozitive mai multe posibilități de utilizare. În plus, există variante de carcasă cu o adâncime a modulului pentru o suprafață a circuitului imprimat de până la maximum 6.580 mm² și până la 8.510 mm² per lățime de modul de 18,8 mm. Circuitele imprimate pot fi instalate vertical și orizontal pe șina DIN.
DIN rail housing, 8U, Housing cover, width: 18.9 mm, height: 87.8 mm, depth: 26 mm, color: light gray (similar RAL 7035)