STTB 4 - 2-poziomowe złącze sprężynowe
3031429

2-poziomowe złącze sprężynowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 30 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, 1. i 2-poziomowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,08 mm2 - 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Oszczędność miejsca dzięki zwartej konstrukcji
Łączenie poziomów mostkami FBS ...-PV
Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie