PTS 1,5/S-TWIN BU - Złączka przelotowa
3214592

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 3, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Złączki 2-, 3- i 4-przewodowe o identycznym konturze
Dostępne złącza przewodu ochronnego o jednakowym konturze
Wyposażone w cztery otwory na mostki PTS 2,5 daje szereg możliwości tworzenia potencjałów i mostkowania
Kątowe doprowadzenie przewodów do zastosowań w płaskich skrzynkach złączowych
Duża oszczędność miejsca przy stosowaniu w podpodłogowych systemach okablowania