Złącza przemysłowe

Złącza przemysłowe

Złącza przemysłowe serii HEAVYCON complete chronią interfejsy i gwarantują bezpieczne przesyłanie energii, danych i sygnałów nawet w najtrudniejszych warunkach. Złącza przemysłowe są odporne na zanieczyszczenia, wodę, drgania i wysokie obciążenia mechaniczne. Złącza przemysłowe mają stopień ochrony IP69K.

Korzyści

  • Dzięki trzem różnym seriom zawsze można dobrać odpowiedni złącze do danego zastosowania
  • Kompatybilność z rozwiązaniami innych producentów: obudowy i wkładki stykowe są kompatybilne z rozwiązaniami innych producentów
  • Elastyczność łączenia: różne techniki przyłączeniowe we wkładkach stykowych i adapterach złączkowych
  • Indywidualny, kompaktowy interfejs: połączenie modułowych wkładek stykowych do sygnałów, danych, zasilania i pneumatyki w jednym złączu
  • Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi: obudowy metalowe są „EMC ready” dzięki przewodzącym powierzchniom i uszczelkom.
Złącza przemysłowe serii HEAVYCON

Konfigurator złączy przemysłowych

Konfigurator HEAVYCON pomoże Ci optymalnie w stworzeniu indywidualnego złącza. Dzięki prostym menu filtrowania, ilustracjom produktów w wersji 2D i 3D oraz intuicyjnemu interfejsowi użytkownika do skonfigurowania złącza bez ryzyka błędu wystarczy kilka prostych kroków. Listę produktów można eksportować, przesłać lub zamówić bezpośrednio stworzone rozwiązanie.

Nowe produkty

Moduł wkładki stykowej do zastosowań wysokoprądowych
Wtykowa mufa kablowa HEAVYCON CME
Moduł wkładki stykowej z funkcją złączy przemysłowych
Moduł wkładki stykowej z funkcją złączy przemysłowych
Wkładki stykowe do zadań testowych w rozdzielnicach średniego napięcia
Moduł wkładki stykowej do zastosowań wysokoprądowych
Modułowe wkładki stykowe do transmisji danych
Wieloprzewodowe dławnice kablowe do złączy przemysłowych HEAVYCON EVO
Wkładki stykowe do złączy HEAVYCON D7

Moduły wkładek stykowych zasilania HEAVYCON

Indywidualne oprzewodowanie do zastosowań wysokoprądowych

Dzięki modułom wkładek stykowych do złączy HEAVYCON do dużych obciążeń można niezawodnie przesyłać prądy o natężeniu do 300 A. W połączeniu z innymi modułami do transmisji sygnałów, danych i zasilania w jednej obudowie, można stworzyć własny interfejs dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Najważniejsze cechy

  • Moduły z przyłączem zaciskanym do 120 mm²
  • Moduły z przyłączem Push-in do 16 mm²
  • Nadaje się do wszystkich ramek na moduły HEAVYCON
  • Napięcie i prąd znamionowy: do 1000 V i 300 A
  • Zakres temperatury: -40°C ... +125°C
  • Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373

Korzyści

  • Innowacyjny zatrzaskiwanie i odblokowanie styków zaciskanych bez użycia narzędzi
  • Kompaktowy modułowy interfejs dzięki połączeniu różnych mediów transmisyjnych w jednej obudowie
  • Szybkie i bezpieczne oprzewodowanie, nawet w ograniczonych przestrzeniach lub stanie zamontowanym
  • Łatwe przyłączanie przewodów do 16 mm² bez użycia narzędzi dzięki Push-in Technology
  • Kompatybilne z innymi złączami dostępnymi na rynku

Wtykowa mufa kablowa

Proste oprzewodowanie w szafie sterowniczej

Wtykowe mufy kablowe HEAVYCON CME zapewniają większą wydajność oprzewodowania szaf sterowniczych. Podczas produkcji listew ze złączkami mufa kablowa umożliwia bezpośrednie oprzewodowanie do 108 przewodów. Wiązki kablowe można wygodnie podłączyć wtykowo w szafie sterowniczej.

Najważniejsze cechy

  • Liczba pinów 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Przyłącze zaciskane
  • Zabezpieczenie połączenia przez element blokujący
  • Mata lejkowa zapewniająca bezpieczne prowadzenie styków

Korzyści

  • Duża oszczędność czasu i kosztów, ponieważ oprzewodowanie listew ze złączkami wykonuje się bezpośrednio ze złączem
  • Szybka wymiana listew ze złączkami poprzez łatwe rozpięcie muf kablowych
  • Zapobieganie przypadkowemu rozłączeniu dzięki elementowi blokującemu
  • Eliminacja błędów połączenia nawet przy wkładaniu pod kątem dzięki bezpiecznemu centrowaniu styków za pomocą mat lejkowych

Moduły wkładek stykowych z funkcją

Mostkowanie, rozcinanie i zabezpieczanie poza szafą sterowniczą

Modułowe wkładki stykowe z otworem funkcyjnym i strefą rozłączania do złączy przemysłowych HEAVYCON oferują wysoki stopień elastyczności. Przenieś funkcję z szafy sterowniczej do obiektu i zrealizuj połączenie potencjału lub zabezpieczenie zasilania bezpośrednio w aplikacji.

Najważniejsze cechy

  • Wielofunkcyjna strefa rozłączania
  • Podwójny otwór funkcyjny
  • Technika połączeń Push-in
  • 5-pinowe
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Nadaje się do wszystkich ramek na moduły HEAVYCON
  • Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373

Korzyści

  • Oszczędność miejsca i okablowania dzięki lokalnym modułom
  • Proste przekazywanie energii i zabezpieczenie linii bezpośrednio w obiekcie
  • Większa elastyczność: strefa rozłączania do podłączenia wtyku bezpiecznikowego, do elementów elektronicznych i rozłączającego
  • Szybkie podłączanie przewodów bez użycia narzędzi za pomocą Push-in Technology
  • Indywidualny interfejs dzięki połączeniu różnych mediów transmisyjnych w jednym złączu

Obudowy gniazda z otwartym dnem z gwintem wkręcanym

Łatwy i szybki montaż

Obudowy gniazda z otwartym dnem HEAVYCON D7 z gwintem wkręcanym pozwalają zaoszczędzić dużo czasu podczas montażu. Mocuje się je wygodnie w okrągłych otworach montażowych za pomocą nakrętki zabezpieczającej M25 lub M32 lub wkręca w silniki i urządzenia z odpowiednim gwintem.

Najważniejsze cechy

  • Obudowa z ciśnieniowego odlewu aluminiowego i tworzywa sztucznego
  • Wtykowy interfejs
  • Do otworów montażowych M25 lub M32
  • Rozmiar D7
  • Wersja prosta i kątowa
  • Stopień ochrony IP66, IP67
  • Zakres temperatury: -40 °C … +125 °C
  • Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373

Korzyści

  • Duża oszczędność czasu dzięki prostemu i wygodnemu montażowi w okrągłym otworze montażowym
  • Wtykowa alternatywa dla istniejącej dławnicy kablowej oferuje większą elastyczność okablowania i konserwacji
  • Oszczędzające miejsce okablowanie w warunkach ograniczonej przestrzeni dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Optymalna ochrona IP i EMC zapewniają niezawodne i bezpieczne działanie systemu

Wkładki stykowe do złączy przemysłowych

Niezawodne testowanie przekładników prądowych

Wkładki stykowe HEAVYCON TSC o określonej liczbie pinów oraz modułowe są przeznaczone do pomiarów i testowania aparatury zabezpieczającej w rozdzielnicach średniego napięcia. Są one mocowane bezpośrednio na szafie sterowniczej jako krótkotrwałe lub długotrwałe złącze o wysokim stopniu ochrony IP.

Najważniejsze cechy

  • Wersje ze stałą liczbą pinów z zaciskami śrubowymi
  • Wersje modułowe z techniką połączeń Push-in
  • Mogą być używane w obudowach plastikowych i metalowych
  • Automatyczne wyprzedzające zwarcie przekładnika

Korzyści

  • Niezawodne, długoterminowe testowanie przekładników prądowych dzięki wytrzymałej obudowie złącza
  • Łatwe przyłączanie przewodów bez użycia narzędzi dzięki Push-in Technology
  • Maksymalne bezpieczeństwo dzięki automatycznemu wyprzedzającemu zwarciu przekładnika
  • Oszczędność miejsca dzięki połączeniu różnych mediów transmisyjnych w jednym złączu
  • Bezpieczne użytkowanie przy wysokich wymaganiach IP dzięki stopniowi ochrony IP66, IP67 i IP69

Wkładki stykowe do złączy przemysłowych

Indywidualne oprzewodowanie do zastosowań wysokoprądowych

Dzięki modułom wkładek stykowych do złączy HEAVYCON do dużych obciążeń można niezawodnie przesyłać prądy o natężeniu do 100 A. W połączeniu z innymi modułami do transmisji sygnałów, danych i zasilania w jednej obudowie, można stworzyć własny interfejs dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Najważniejsze cechy

  • HC-M-01-PT z przyłączem Push-in do 16 mm²
  • HC-M-01-CT z przyłączem zaciskanym 35 mm²
  • Nadaje się do wszystkich ramek na moduły HEAVYCON
  • Napięcie i prąd znamionowy: 1000 V przy 100 A
  • Zakres temperatury: -40°C ... +125°C
  • Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373

Korzyści

  • Łatwe przyłączanie przewodów do 16 mm² bez użycia narzędzi dzięki Push-in Technology
  • Kompaktowy modułowy interfejs dzięki połączeniu różnych mediów transmisyjnych w jednej obudowie
  • Szybkie i bezpieczne oprzewodowanie, nawet w ograniczonych przestrzeniach lub stanie zamontowanym
  • Innowacyjny zatrzaskiwanie i odblokowanie styków zaciskanych bez użycia narzędzi
  • Kompatybilne z innymi złączami dostępnymi na rynku

Wkładki stykowe do złączy przemysłowych

Szybka transmisja danych

Nowe moduły wkładek stykowych HEAVYCON oferują więcej opcji niezawodnej szybkiej transmisji danych. Interfejsy USB są zintegrowane bezpośrednio ze złączem za pomocą kabli krosowych. Szybkie moduły Mbit i Gbit obsługują szeroki zakres przewodów.

Najważniejsze cechy

  • Szeroki zakres różnych kabli krosowych USB
  • Moduł Mbit może być używany z kablami 4- lub 8-żyłowymi 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Ekranowanie do wyboru izolowane lub na potencjale PE
  • Pasuje do wszystkich ramek na moduły
  • Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373

Korzyści

  • Prosta instalacja dzięki innowacyjnej zatrzaskowej ramce na moduły
  • Optymalna kompensacja tolerancji dzięki sprężynowym interfejsom USB
  • Moduły gigabitowe szybko i bezpiecznie przesyłają dane do szybkich aplikacji
  • Indywidualny, kompaktowy interfejs dzięki połączeniu różnych mediów transmisyjnych w jednej obudowie
  • Moduły i ramka są kompatybilne ze standardami rynkowymi

Wieloprzewodowe dławnice kablowe do złączy przemysłowych HEAVYCON EVO

Maksymalna elastyczność okablowania

Dzięki wieloprzewodowym dławnicom kablowym do złączy przemysłowych HEAVYCON EVO wystarczy jeden wtykowy interfejs, aby podłączyć różne kable do szafy sterowniczej. Montaż bez narzędzi oszczędza czas i oferuje wysoki stopień elastyczności.

Najważniejsze cechy

  • Pasują do obudów z tworzywa sztucznego HEAVYCON EVO serii B
  • Możliwe zakresy mocowania: 3 ... 6 mm, 6 ... 10 mm i 10 ... 15 mm
  • Materiał dławnicy: PA
  • Materiał uszczelki kabla: TPE SEBS
  • Zakres temperatury: -40°C … +100°C
  • Stopień ochrony: IP65

Korzyści

  • Oszczędność czasu i pieniędzy: prosty montaż dławnicy kablowej bez użycia narzędzi
  • Większa elastyczność: określenie kierunku wyjścia kabla bezpośrednio w miejscu instalacji i wygodne dodawanie kabli w późniejszym czasie
  • Łatwa obsługa: różne przewody można przełożyć bez wysiłku przez przebitą membranę
  • Bezpieczne i niezawodne użytkowanie: wysoki stopień ochrony dzięki membranie uszczelniającej i opasce kablowej

Wkładki stykowe do złączy HEAVYCON D7

Kompaktowe przesyłanie sygnałów i zasilania

Złącze HEAVYCON D7 umożliwia przesyłanie sygnałów i zasilania nawet w ograniczonych przestrzeniach. Asortyment produktów uzupełniają nowe wkładki o liczbie pinów 5(+PE) oraz wkładki stykowe zasilania o liczbie pinów 2(+PE) do 40 A/830 V.

Najważniejsze cechy

  • Q05-I-PT z przyłączem Push-in również dla styku przewodu ochronnego
  • Q02-I-AT z osiowym połączeniem śrubowym o dużym zakresie przekroju
  • Zakres temperatury: -40°C … +125°C
  • Nadaje się do obudów z serii D7 (plastikowych lub metalowych)
  • Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373

Korzyści

  • Łatwe połączenie bez narzędzi dzięki Push-in Technology
  • Szybkie i bezpieczne oprzewodowanie, nawet w ograniczonych przestrzeniach lub stanie zamontowanym
  • Szybkie i niedrogie kodowanie za pomocą plastikowych profili
  • Kompatybilne z innymi złączami dostępnymi na rynku

Dwóch pracowników ogląda nawigator produktów na tablecie, powyżej wyświetlone różne produkty

Nawigator produktów Poznaj naszą szeroką ofertę produktów

Tutaj znajdziesz szybko przydatne informacje na temat terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów do elektroniki do przyłączania urządzeń. Pomoże Ci w tym nawigator produktów, w którym cała oferta jest podzielona na poszczególne grupy produktów.

Złącza przemysłowe do każdego zastosowania


HEAVYCON complete Kompatybilność połączeń, elastyczność łączenia

Przy użyciu produktów HEAVYCON complete można stworzyć niemal każde złącze – optymalnie dopasowane do obszaru zastosowania, dostępnego miejsca i sposobu montażu. Kompleksowy program złączy przemysłowych obejmuje obudowy z metalu i tworzywa sztucznego, wkładki stykowe, dławnice kablowe i różne akcesoria.

E-PAPER Złącza przemysłowe
Przegląd całej oferty

Nasz asortyment złączy przemysłowych: sprawdzone i wszechstronne, genialnie elastyczne lub bezkompromisowo wytrzymałe – oferujemy odpowiednie rozwiązanie do wszystkich zastosowań.

OTWÓRZ E-PAPER
Złącza przemysłowe do wszystkich zastosowań

Obudowy do złączy przemysłowych


Obudowy złącza

Obudowy złączy HEAVYCON Pełna elastyczność

W połączeniu z obudowami złączy z naszych trzech serii oraz pasującymi do nich wkładkami stykowymi można stworzyć potrzebne złącze. Wszystkie serie obudów pasują do standardowych otworów w szafie. Obudowy STANDARD i EVO wymagają obudowy gniazda z otwartym dnem, podczas gdy obudowy ADVANCE są montowane bezpośrednio na ścianie. Wszystkie obudowy z serii STANDARD i EVO można łączyć dowolnie i są kompatybilne z obudowami aluminiowymi innych producentów. Oznacza to, że wszystkie komponenty można elastycznie łączyć, modyfikować lub wymieniać.

Złącza przemysłowe z klamrą blokującą

HEAVYCON STANDARD Sprawdzona wszechstronność

Seria HEAVYCON STANDARD wyróżnia się szerokim asortymentem wytrzymałych obudów z ciśnieniowego odlewu aluminiowego i tworzywa sztucznego o różnych kierunkach wyjścia przewodu i różnych blokadach. Niezależnie od tego, czy chodzi o klasyczne połączenie w szafie rozdzielczej, ograniczoną przestrzeń czy kompaktową konstrukcję, trzy różne rozmiary B, D i COM oferują odpowiedni interfejs do każdego zastosowania. Obudowy wtyku można łączyć w zależności od potrzeb z obudowami gniazda z otwartym dnem, obudowami gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla lub obudowami łącznikowymi.

Złącza przemysłowe w różnych kolorach Tak indywidualne, jak Twoja aplikacja

Stwórz swoje indywidualne złącze przemysłowe. Nasze obudowy HEAVYCON STANDARD są dostępne również w wersji z wytrzymałą, kolorową powłoką proszkową. Wybierz kolor z bogatej palety barw, pasujący najlepiej do Twojej firmy lub Twojej aplikacji Następnie możesz zamówić produkt nawet w 1 egzemplarzu.

Obudowy HEAVYCON STANDARD serii B

Klamra blokująca złączy przemysłowych
Różne kierunki wyprowadzeń kabla w złączach przemysłowych
Bardzo duże obudowy do złączy przemysłowych
Wersje złączy przemysłowych z powiększoną przestrzenią oprzewodowania
Dowolne łączenie obudowy wtyku
Ochrona EMC w złączach przemysłowych HEAVYCON STANDARD
Klamra blokująca złączy przemysłowych

Podwójna i pojedyncza klamra ryglująca umożliwia szczelne połączenie, elastyczny montaż oraz prostą, ręczną wymianę złączy. Klamry ryglujące są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.

Różne kierunki wyprowadzeń kabla w złączach przemysłowych

Oferujemy obudowy wtyku z prostym lub bocznym wyprowadzeniem kabla dla wszystkich popularnych rozmiarów gwintów metrycznych i Pg.

Bardzo duże obudowy do złączy przemysłowych

Bardzo duże obudowy złączy w rozmiarach B32 i B48 mieszczą obok siebie dwie wkładki stykowe o stałej liczbie pinów. Dlatego nadają się idealnie do wielożyłowych kabli zasilających.

Wersje złączy przemysłowych z powiększoną przestrzenią oprzewodowania

Wysokie obudowy wtyku i obudowy gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla do M50 oferują większą przestrzeń do oprzewodowania przewodów o dużej średnicy oraz wiązek kablowych. Nadają się idealnie do modułowych wkładek stykowych.

Dowolne łączenie obudowy wtyku

Obudowy wtyku można łączyć w zależności od potrzeb z obudowami gniazda z otwartym dnem, obudowami łącznikowymi lub obudowami gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla, a także z wkładkami stykowymi w wersji modułowej lub o stałej liczbie pinów.

Ochrona EMC w złączach przemysłowych HEAVYCON STANDARD

Powierzchnie obudów i uszczelki są wykonane z materiałów przewodzących. W połączeniu z ekranowanymi dławnicami kablowymi zapewniają pełną kompatybilność elektromagnetyczną.

Obudowy HEAVYCON STANDARD w rozmiarze D

Kompaktowe obudowy HEAVYCON D7
HEAVYCON D7 z gwintem wkręcanym
Montaż na ściance HEAVYCON D7
Obudowa D7 w pryskającej wodzie
HEAVYCON D7 z wkładką stykową RJ45
Wąskie obudowy HEAVYCON
Kompaktowe obudowy HEAVYCON D7

Złącza przemysłowe HEAVYCON STANDARD D7 umożliwiają przesyłanie zasilania, sygnałów i danych, zajmując niewiele miejsca. Obudowy do złączy przemysłowych są dostępne w wersji z odpornego na korozję metalu lub z tworzywa sztucznego z zalewaną dławnicą kablową.

HEAVYCON D7 z gwintem wkręcanym

Obudowy gniazda z otwartym dnem HEAVYCON D7 z gwintem wkręcanym pozwalają zaoszczędzić dużo czasu podczas montażu. Mocuje się je wygodnie w okrągłych otworach montażowych za pomocą nakrętki zabezpieczającej M25 lub M32 lub wkręca w silniki i urządzenia z odpowiednim gwintem.

Montaż na ściance HEAVYCON D7

Obudowę gniazda z otwartym dnem D7 można zamontować łatwo na ściance za pomocą dwóch lub czterech śrub.

Obudowa D7 w pryskającej wodzie

Solidne obudowy D7 są odporne na korozję i zapewniają niezawodną ochronę przed pyłem i wodą. Złącze jest odporne na trudne warunki środowiskowe i szczelne do stopnia ochrony IP67. Umożliwia to bezpieczne zastosowanie również na zewnątrz.

HEAVYCON D7 z wkładką stykową RJ45

Wkładki stykowe RJ45 do obudów D7 umożliwiają stworzenie kompaktowego i solidnego interfejsu do bezpiecznego i niezawodnego przesyłania danych z wysoką prędkością do 10 Gb/s. Zestawy złączy RJ45 składają się z certyfikowanych komponentów, co zapewnia szybkie i bezpieczne okablowanie. Rozcinana uszczelka w przepuście obudowy umożliwia łatwe podłączanie przewodów konfekcjonowanych.

Wąskie obudowy HEAVYCON

Obudowy STANDARD w rozmiarze D15, D25 i D50 chronią interfejsy także w przypadku niezwykle wąskich konstrukcji. Pasujące wkładki stykowe, również z przyłączem Push-in, zapewniają szybką instalację.

Obudowy HEAVYCON STANDARD w rozmiarze COM

Obudowy HEAVYCON COM
Innowacyjne przyłącze PE
Silnik ze złączem HEAVYCON COM
Obudowy HEAVYCON COM

Kompaktowa konstrukcja obudów HEAVYCON COM umożliwia łatwe i niezawodne okablowanie rozproszonych instalacji automatyki przemysłowej. Wykonane z tworzywa sztucznego lub wysokiej jakości ciśnieniowego odlewu aluminiowego, z prostym lub bocznym wyprowadzeniem kabla – obudowy COM są niezwykle wytrzymałe i niezawodne.

Innowacyjne przyłącze PE

Innowacyjna koncepcja uziemienia oparta na wyprzedzającym styku PE na zewnątrz wkładki stykowej zapewnia większe bezpieczeństwo.

Silnik ze złączem HEAVYCON COM

Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi: obudowy metalowe są „EMC ready” dzięki przewodzącym powierzchniom i uszczelkom.

Złącza przemysłowe z montowaną elastycznie dławnicą kablową

HEAVYCON EVO Genialnie elastyczne

Postaw na HEAVYCON EVO, aby obniżyć koszty materiałów i magazynowania. Montowana elastycznie dławnica kablowa z zamkiem bagnetowym zastępuje do ośmiu konwencjonalnych obudów wtyku. Dzięki ukośnemu wyjściu można
w komfortowy sposób wykorzystać oba kierunki wyjścia.

Obudowy HEAVYCON EVO

HEAVYCON EVO wyprowadzenie kabla
Redukcja wariantów dzięki HEAVYCON EVO
Wieloprzewodowe dławnice kablowe HEAVYCON EVO
Obudowy HEAVYCON EVO Twin
Obudowy HEAVYCON EVO w rozmiarze D15
Obudowy HEAVYCON EVO M1
HEAVYCON EVO wyprowadzenie kabla

Opatentowany system EVO-Lock pozwala dowolnie wybrać kierunek wyprowadzenia kabla podczas montażu. Możesz wybrać wyprowadzenie proste lub boczne.

Redukcja wariantów dzięki HEAVYCON EVO

Obudowy HEAVYCON EVO redukują różnorodność wariantów i tym samym koszty utrzymania zapasów magazynowych do 70%. Za pomocą tylko jednej obudowy i czterech przepustów kablowych można zrealizować rozwiązania dla wszystkich zastosowań.

Wieloprzewodowe dławnice kablowe HEAVYCON EVO

Dzięki wieloprzewodowym dławnicom kablowym do złączy HEAVYCON EVO wystarczy jeden wtykowy interfejs, aby wygodnie i niezawodnie podłączyć różne kable do szafy sterowniczej. Przewody można przełożyć łatwo przez przebitą membranę. Wysoki stopień ochrony IP65 zapewnia uszczelka mebranowa, a opaska kablowa dobre mocowanie.

Do wieloprzewodowych dławnic kablowych HEAVYCON EVO
Obudowy HEAVYCON EVO Twin

Obudowy EVO TWIN z tworzywa sztucznego są wyposażone w dwa elastyczne wyjścia kabla, oferując miejsce do różnych przewodów.

Obudowy HEAVYCON EVO w rozmiarze D15

Obudowy HEAVYCON EVO w rozmiarze D15 i D25 są niezwykle wąskie i chronią złącze również w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Pasujące wkładki stykowe, również z przyłączem Push-in, zapewniają szybką instalację.

Obudowy HEAVYCON EVO M1

Obudowy jednomodułowe M1 z tworzywa sztucznego mieszczą modułową wkładkę stykową i moduł PE. W ten sposób stanowią niezwykle kompaktowy interfejs.

Złącza przemysłowe z blokadą śrubową

HEAVYCON ADVANCE Wytrzymałe bez kompromisów

Złącza przemysłowe HEAVYCON ADVANCE z blokadą śrubową nadają się do szczególnie agresywnych środowisk, np. w obszarze offshore, przemyśle chemicznym lub kolejowym. Wrażliwe złącza są skutecznie chronione, także przed wpływami elektromagnetycznymi. Obudowa gniazda z otwartym dnem stosowana dotąd jako przepust kablowy została zastąpione przed dwa proste kołnierze montażowe, co zmniejsza koszty materiału i montażu. Obudowa wtyku tworzy szczelne połączenie bezpośrednio na panelu szafy sterowniczej.

Obudowy HEAVYCON ADVANCE

Złącza przemysłowe HEAVYCON ADVANCE bez obudowy gniazda z otwartym dnem
HEAVYCON ADVANCE: możliwość obniżenia kosztów
Blokada śrubowa HEAVYCON ADVANCE
Wersje obudowy HEAVYCON ADVANCE
Konfiguracja złączy przemysłowych HEAVYCON ADVANCE
Złącza przemysłowe HEAVYCON ADVANCE bez obudowy gniazda z otwartym dnem

Bezpośredni montaż śrubowy obudowy wtyku HEAVYCON ADVANCE do ścianki szafy eliminuje potrzebę stosowania obudowy gniazda z otwartym dnem. Dzięki temu obudowy te są wyjątkowo trwałe, wytrzymałe i kompaktowe.

HEAVYCON ADVANCE: możliwość obniżenia kosztów

Dzięki eliminacji typowych obudów gniazda z otwartym dnem można obniżyć koszty montażu i materiałów. Dodatkową możliwość redukcji kosztów zapewniają niskie konstrukcje metalowych i zalewanych dławnic kablowych w obudowach z tworzywa sztucznego.

Blokada śrubowa HEAVYCON ADVANCE

Obudowy wtyku ADVANCE przykręcić bezpośrednio do ścianki przy użyciu dwóch kołnierzy montażowych i śrub blokujących ze stali nierdzewnej. Zapewni to wysoką szczelność i utrudni otwarcie przez osoby nieupoważnione.

Wersje obudowy HEAVYCON ADVANCE

Obudowy HEAVYCON ADVANCE są dostępne w wersji metalowej oraz z tworzywa sztucznego. Malowane proszkowo obudowy do zastosowań zewnętrznych nadają się do ekstremalnych warunków.

Konfiguracja złączy przemysłowych HEAVYCON ADVANCE

W zależności od potrzeby obudowy ADVANCE można łączyć z modułowymi wkładkami stykowymi lub wkładkami stykowymi o stałej liczbie pinów.

Złącza przemysłowe do przejścia wagonowego

HEAVYCON HPR Złącza przemysłowe do pojazdów szynowych

Obudowa HEAVYCON HPR to rozwiązanie spełniające wymagania branży transportowej i infrastruktury komunikacyjnej. Obudowy wtyku, obudowy gniazda z otwartym dnem i obudowy gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla spełniają uznane standardy bezpieczeństwa obwodów sygnałowych i obwodów siłowych pojazdów szynowych. Dzięki specjalnej powłoce proszkowej i odpornym na promieniowanie UV uszczelkom obudowy są odporne na agresywne czynniki środowiskowe. Solidna blokada śrubowa zapewnia niezawodną odporność na wibracje i wstrząsy zgodnie z normą IEC 61373/EN 50155. Niezawodną ochronę przed wodą i zanieczyszczeniami gwarantuje stopień ochrony IP68/IP69K.

Wkładki stykowe do złączy przemysłowych


Wkładki stykowe HEAVYCON o określonej liczbie pinów i modułowe

O stałej liczbie pinów lub modułowe Niezawodne przesyłanie sygnałów, danych i zasilania

Chcesz przesyłać różne media przez jeden interfejs lub łączyć szybko przewody w rozdzielacze energii? Phoenix Contact oferuje odpowiednie wkładki stykowe do złączy przemysłowych do przesyłania danych, sygnałów i zasilania. Nasze wkładki stykowe są kompatybilne i można je elastycznie łączyć we wszystkich standardowych rozmiarach. Seria HEAVYCON modular pozwala na tworzenie indywidualnych, kompaktowych złączy przemysłowych. Dobierz z naszej szerokiej oferty odpowiednie moduły.

Wkładki stykowe HEAVYCON z zatrzaskiem Click-in

Wkładki stykowe z zatrzaskiem Click-in Instalacja całkowicie bez narzędzi

Wkładki stykowe Push-in HEAVYCON z zatrzaskiem Click-in to pierwsze wkładki umożliwiające instalację złączy przemysłowych bez narzędzi. Do przyłączenia przewodu i montażu w obudowie nie jest potrzebny wkrętak. To unikalne rozwiązanie na rynku, które gwarantuje niezwykle prostą obsługę i znaczną oszczędność czasu.

Wkładki stykowe HEAVYCON o określonej liczbie pinów

HEAVYCON o stałej liczbie pinów Odpowiednia technika przyłączeniowa do każdego zastosowania

Nasze wkładki stykowe o stałej liczbie pinów umożliwiają tworzenie kompatybilnych interfejsów we wszystkich popularnych rozmiarach. Są one dostępne w różnych klasach mocy i technikach przyłączeniowych. Szybkozłącza, np. przyłącze Push-in lub przyłącze samonacinające QUICKON, umożliwiają błyskawiczne przyłączanie przewodów bez użycia narzędzi.

Wkładki stykowe HEAVYCON o określonej liczbie pinów

Wkładki stykowe o określonej liczbie pinów do złączy przemysłowych
Wkładki stykowe z przyłączem Push-in
Adaptery PE do złączy przemysłowych
Rozdział potencjałów w złączu przemysłowym
Kodowanie złączy przemysłowych
Kompaktowe adaptery złączkowe
Wkładki stykowe o określonej liczbie pinów do złączy przemysłowych

  • Łatwe przyłącze Push-in: wkładki stykowe z przyłączem Push-in dzięki metodzie bezpośredniego montażu oferują łatwą obsługę, błyskawicznie krótki czas przyłączania przewodu i niezawodne połączenie.

  • Szybkie przyłącze IDC: oszczędność do 60% czasu okablowania. Przyłącze samonacinające QUICKON umożliwia podłączanie linek i drutów bez konieczności zarabiania końcówki.

  • Kompaktowe przyłącze zaciskane: wkładki stykowe z przyłączem zaciskanym mają kompaktowe punkty zaciskowe.

  • Uniwersalne przyłącze śrubowe: bezobsługowe przyłącze śrubowe spełnia najwyższe wymagania. Zapewnia trwałe gazoszczelne połączenie przewodów.

Wkładki stykowe z przyłączem Push-in

Wielopinowe wkładki stykowe Push-in umożliwiają łatwe podłączenie nawet 46 styków sygnalizacyjnych w jednym złączu B24.

Adaptery PE do złączy przemysłowych

Adaptery PE z przyłączami Push-in do złączy przemysłowych HEAVYCON umożliwiają łatwe podłączanie przewodu ochronnego. Instalacja odbywa się wygodnie bez narzędzi poprzez bezpośrednie wetknięcie przewodu, również od wewnątrz szafy sterowniczej.

Rozdział potencjałów w złączu przemysłowym

Moduły TWIN z podwójnym przyłączem przewodu oferują kompaktową funkcję mostkowania do rozdziału potencjału bezpośrednio w złączu.

Kodowanie złączy przemysłowych

Zabezpiecz identyczne, znajdujące się obok siebie złącza przed pomyleniem lub nieprawidłowym podłączeniem. W przeciwieństwie do innych metod kodowania, takich jak sworznie, kołki czy gniazda kodujące, profile z tworzywa sztucznego wystarczy włożyć w rowki kodujące wkładek stykowych HEAVYCON.

Kompaktowe adaptery złączkowe

Adaptery złączkowe to perfekcyjne połączenie klasycznej złączki szynowej i wkładki stykowej. Adaptery złączkowe montuje się w panelu szafy sterowniczej. Złącze podłącza się od zewnątrz. Adaptery złączkowe są dostępne w wersji z przyłączem śrubowym lub przyłączem Push-in.

Modułowe wkładki stykowe HEAVYCON

HEAVYCON modular Wszystko w jednej obudowie

Seria HEAVYCON modular pozwala na tworzenie indywidualnych złączy. Dzięki połączeniu różnych technologii transmisji w jednej obudowie możesz stworzyć łatwo swój własny kompaktowy interfejs. Szeroka gama produktów obejmuje wkładki stykowe do zasilania, transmisji sygnałów i danych, a także do zastosowań pneumatycznych.

Modułowe wkładki stykowe HEAVYCON

HEAVYCON modular
Wkładkę stykową mocuje się w ramce
Proste połączenie przyłącza Push-in
Modułowa wkładka stykowa do zastosowań wysokoprądowych
Transfer danych przy użyciu gigabitowej wkładki stykowej
Wkładka stykowa Push-in dla wysokiej gęstości upakowania
HEAVYCON modular

Seria HEAVYCON modular umożliwia indywidualne skonfigurowanie złącza. Oferujemy moduły do prądu do 200 A, napięcia do 2500 V, transmisji sygnałów w wersji maks. 25-pinowej, do bezpiecznego transferu danych oraz moduły do zastosowań pneumatycznych.

Wkładkę stykową mocuje się w ramce

Każdą kombinację modułów montuje się szybko i prosto bez użycia narzędzi dzięki innowacyjnej ramce sprężynowej. Wystarczy włożyć wkładki stykowe – i gotowe. Boczne sprężyny mocują moduły i utrzymują je pewnie w pozycji.

Proste połączenie przyłącza Push-in

Bezpośrednie wetknięcie bez użycia narzędzi: wkładki stykowe z przyłączami Push-in umożliwiają komfortowe przyłączenie przewodów w sposób odporny na wibracje.

Modułowa wkładka stykowa do zastosowań wysokoprądowych

Przy użyciu modułów wkładek stykowych do złączy przemysłowych HEAVYCON można przesyłać niezawodnie prądy o natężeniu do 200 A i mocy 1000 V. Innowacyjne zatrzaskiwanie i wypinanie styków zaciskanych odbywa się bez użycia narzędzi.

Transfer danych przy użyciu gigabitowej wkładki stykowej

Przesyłaj dane szybko i bezpiecznie: moduły wkładek stykowych do HEAVYCON oferują więcej opcji do niezawodnego i wydajnego przesyłania danych. Moduły Mb i Gb obsługują szeroką gamę kabli i koncepcji ekranowania. Interfejsy USB są zintegrowane bezpośrednio ze złączem za pomocą kabli krosowych.

Wkładka stykowa Push-in dla wysokiej gęstości upakowania

Modułowe wkładki stykowe Push-in do złączy przemysłowych HEAVYCON posiadają kompaktową przestrzeń zaciskową, przez co zapewniają dużą oszczędność miejsca i wysoką gęstość upakowania. Wielopinowe wkładki mieszczą 12 styków na moduł lub z naszym modułem Twin również podwójne przyłącze przewodu. W ten sposób w złączu przemysłowym można podłączyć do 72 styków.

Rozwiązania do specjalnych wymagań


Złącza przemysłowe do przesyłu energii w centrach obliczeniowych

Złącza przemysłowe do przesyłu energii w centrach obliczeniowych Optymalizacja okablowania

Wydajna i niezawodna dystrybucja energii jest niezbędna dla centrów obliczeniowych. Jednak wraz ze wzrostem gęstości okablowania coraz ważniejsza staje się również prosta i zajmująca niewiele miejsca instalacja. Złącza przemysłowe coraz częściej zastępują klasyczne złącza CEE do dystrybucji energii w centrach obliczeniowych. Złącza przemysłowe HEAVYCON mają wiele zalet.

Moduł wkładki stykowej HEAVYCON z funkcją

Moduły wkładek stykowych z funkcją Mostkowanie, rozcinanie i zabezpieczanie poza szafą sterowniczą

Lokalne moduły pozwalają zaoszczędzić miejsce w szafie sterowniczej i ograniczyć okablowanie. Innowacyjne moduły wkładek stykowych HEAVYCON MWF umożliwiają przeniesienie funkcjonalności z szafy sterowniczej do obiektu. Wielofunkcyjna strefa separacji i podwójny otwór funkcyjny to kluczowe cechy 5-pinowych wkładek stykowych. Szybki i indywidualny rozdział potencjałów umożliwiają mostki. Strefa rozłączania umożliwia podłączenie wtyku bezpiecznikowego, do elementów elektronicznych i rozłączającego. Dzięki temu możliwe jest na przykład łatwe przekazywanie energii i zabezpieczenie linii.

Ramki dokujące do HEAVYCON do systemów modułów wsuwanych

Ramki dokujące do złączy modułowych Wtykanie „na ślepo”

Ramki dokujące HEAVYCON zapewniają szybką instalację i obsługę techniczną. Pływające złącza żeńskie i kołek prowadzący ramek dokujących umożliwiają bezpieczne podłączanie złączy „na ślepo” w miejscach, w których widoczność interfejsów jest ograniczona. W wytrzymałej ramce montuje się modułowe wkładki stykowe. Dzięki połączeniu różnych mediów transmisyjnych w jednej ramce można stworzyć indywidualny interfejs.

Przelotki adapterowe do złączy przemysłowych

Przelotki adapterowe do złączy przemysłowych Prosty wtykowy przepust kablowy

Przelotki adapterowe CES HC łączą w sobie atuty modułowego systemu wprowadzenia kabli CES z zaletami złączy przemysłowych HEAVYCON. Teraz możesz łatwo i szybko wprowadzać do szafy sterowniczej wiele przewodów wielożyłowych przez tylko jeden wtykowy interfejs. Istnieje możliwość wygodnej wymiany lub uzupełniania przewodów w późniejszym czasie. Przelotki adapterowe montuje się łatwo na obudowie gniazda z otwartym dnem w rozmiarze B16 i B24. Bezpieczne uszczelnienie i odciążenie naciągu zapewnia system wprowadzenia kabli CES.

Wtykowa mufa kablowa HEAVYCON CME

Wtykowa mufa kablowa Proste oprzewodowanie w szafie sterowniczej

Wtykowe mufy kablowe HEAVYCON CME zapewniają większą wydajność oprzewodowania szaf sterowniczych. Podczas produkcji listew ze złączkami mufa kablowa umożliwia bezpośrednie oprzewodowanie do 108 przewodów, co zapewnia oszczędność czasu i kosztów. Wiązki kablowe można wygodnie podłączyć wtykowo w szafie sterowniczej.