Podwójna i pojedyncza klamra ryglująca umożliwia szczelne połączenie, elastyczny montaż oraz prostą, ręczną wymianę złączy. Klamry ryglujące są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
Obudowa do zabudowy D15, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: PA 6.6-FR, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 26 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard, z uszczelką płaską