Podwójna i pojedyncza klamra ryglująca umożliwia szczelne połączenie, elastyczny montaż oraz prostą, ręczną wymianę złączy. Klamry ryglujące są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
Obudowy wtyku B24, do pałąka poprzecznego, materiał: PA 6.6-FR, odejście kabla: 2, proste/boczne, wysokość: 87,5 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: nie, Standard