UL Recognized
ID dopuszczenia: E468743Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 14 |
Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj
Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 8, styki mocy: 8, styki sterujące: 0, Pin, Przyłącze Push-in, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, zastosowanie: Moc
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 14 |