Podwójna i pojedyncza klamra ryglująca umożliwia szczelne połączenie, elastyczny montaż oraz prostą, ręczną wymianę złączy. Klamry ryglujące są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 17, styki mocy: 0, styki sterujące: 17, Pin, Przyłącze zaciskane, 63 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, zastosowanie: Sygnał