Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

HC-M-05-PT-M - Moduł wkładki stykowej
1417372

Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 5, styki mocy: 5, styki sterujące: 0, Pin, Przyłącze Push-in, 400 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, zastosowanie: Moc

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Łatwa instalacja bez narzędzi również w stanie zamontowanym dzięki techniczne połączeń Push-in
Najkrótszy czas instalacji w porównaniu z innymi technikami przyłączeniowymi
Szybkie i łatwe oprzewodowanie, zwłaszcza w warunkach ograniczonej przestrzeni
Możliwe automatyczne okablowanie za pomocą robota
Bezpieczne oprzewodowanie i obsługa za pomocą dźwigienki w innym kolorze
Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373